DUG_Verteilerleiste Fußbodenheizung_WH-07

Technische Daten

Ausführungen:

FBH Heizung/Kühlung (CCTFR6600)

FBH Heizung (CCTFR6610)

FBH Heizung/Kühlung 24 V (CCTFR6620)

Stromversorgung:

230 V / 24 V AC ± 10 % 50 Hz

Zonen und Geräte je Anlage:

Max. 6 pro Zone, max. 16 pro System, max. 32 Geräte pro System

Umgebungstemperatur:

Betrieb 0 °C bis 50 °C, Lagerung -10 °C bis 55 °C

Luftfeuchtigkeit:
(nicht kondensierend)

Betrieb 25 % bis 85 %, Lagerung 15 % bis 85 %

Fernfühler-Temperaturauflösung:

1 °C

Ohne Leistung:

Relais stromlos offen

Drahtlos:

2,4 GHz (bidirektional, Netz)

Signalbereich:

30 m Freifeld

Maximale Signalstärke:

14 dBm (25 mW)

Verschmutzungsklasse:

2

Energieklasse:

IV = 2 %

Softwareklasse:

A

Sicherungsleistung:

3.15 A

Relais:

Stromlos offen 2(1)A

Anzahl der 3W-Stellantriebe je Kanal:

Zonen 1 und 2.....4 Stellantriebe

Zonen 3 und 4.....2 Stellantriebe

Zonen 5 und 6.....1 Stellantrieb

Anzahl der 3W-Stellantriebe je Gerät:

14

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Klemmen (grün):

Ohne Schrauben für Typ Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28

Schutzklasse:

Klasse II

Schutzart:

IP30

Antenne:

Externe Antenne (mitgeliefert)

Automatikfunktion:

Nicht zutreffend: Der Thermostat steuert die Temperatur.

Erdungsart bei FBH Heizen:

Das Gerät ist nicht geerdet.

Doppelt isoliert.

Erdungsart bei FBH Heizen/Kühlen:

Das Gerät ist nicht geerdet.

Eine Klemme ist für ein externes Erdungskabel vorgesehen.

Doppelt isoliert.

Abmessungen:

305 x 90 x 65 mm (LxHxT)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?