Caractéristiques techniques
|
Versions : |
UFH Chauffage/refroidissement (CCTFR6600 et WF762F1A0902) UFH Chauffage (CCTFR6610) UFH Chauffage/refroidissement 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Alimentation : |
230 V / 24 V CA ± 10 % 50 Hz |
|
|
Zones et appareils par système : |
Max. 6 par zone, max. 16 par système, max. 32 appareils par système |
|
|
Température ambiante : |
Fonctionnement de 0 °C à 50 °C, stockage de -10 °C à 55 °C |
|
|
Humidité ambiante : |
Fonctionnement de 25 % à 85 %, stockage de 15 % à 85 % |
|
|
Résolution de température du capteur à distance : |
1 °C |
|
|
Sans alimentation : |
Relais normalement ouverts |
|
|
Sans fil : |
2,4 GHz (bidirectionnel, maillage) |
|
|
Plage de signal : |
30 m d’espace libre |
|
|
Puissance de signal maximale : |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Classe de pollution : |
2 |
|
|
Classe d’énergie : |
IV = 2 % |
|
|
Classe de logiciel : |
A |
|
|
Calibre du fusible : |
3,15 A |
|
|
Relais : |
Normalement ouverts 2(1)A |
|
|
Nombre d’actionneurs 3 W par canal : |
Zones 1 et 2.....4 actionneurs Zones 3 et 4.....2 actionneurs Zones 5 et 6.....1 actionneurs |
|
|
Nombre d’actionneurs 3 W par appareil : |
14 |
|
|
Surtension assignée : |
4 kV |
|
|
Bornes (vertes) : |
Sans vis pour type Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28 |
|
|
Classe de protection : |
Classe II |
|
|
Indice de protection : |
IP30 |
|
|
Antenne : |
Antenne externe (fournie) |
|
|
Fonction automatique : |
Sans objet : le thermostat commande la température |
|
|
Méthode de mise à la terre, version de base : |
Dispositif non mis à la terre. Double isolation. |
|
|
Méthode de mise à la terre version complète : |
L’appareil n’est pas mis à la terre. Une borne est fournie pour un câble de terre externe. Double isolation. |
|
|
Dimensions : |
305 x 90 x 65 mm (LxHxP) |
|