Datos técnicos
|
Versiones: |
UFH calor/frío (CCTFR6600) UFH calor (CCTFR6610) UFH calor/frío 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Tensión de alimentación: |
230 V/24 V CA ± 10 % 50 Hz |
|
|
Zonas y dispositivos por sistema: |
Máx. 6 por zona, máx. 16 por sistema, máx. 32 dispositivos por sistema |
|
|
Temperatura ambiente: |
Funcionamiento de 0 °C a 50 °C, almacenamiento de -10 °C a 55 °C |
|
|
Humedad ambiental: |
Funcionamiento 25 % a 85 %, Almacenamiento 15 % a 85 % |
|
|
Resolución de temperatura del sensor remoto: |
1 °C |
|
|
Sin alimentación: |
Relés normalmente abiertos |
|
|
Inalámbrico: |
2,4 GHz (bidireccional, malla) |
|
|
Rango de señales: |
30 m espacio libre |
|
|
Intensidad de señal máxima: |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Clase de contaminación: |
2 |
|
|
Clase energética: |
IV = 2% |
|
|
Clase de software: |
A |
|
|
Capacidad del fusible: |
3,15 A |
|
|
Relés: |
Normalmente abiertos 2(1)A |
|
|
Número de actuadores de 3 W por canal: |
Zonas 1 y 2.....4 actuadores Zonas 3 y 4.....2 actuadores Zonas 5 y 6.....1 actuadores |
|
|
Número de actuadores de 3 W por dispositivo: |
14 |
|
|
Sobretensión transitoria nominal: |
4 kV |
|
|
Terminales (verdes): |
Sin tornillo para tipo Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28 |
|
|
Clase de protección: |
Clase II |
|
|
Protección contra la penetración: |
IP30 |
|
|
Antena: |
Antena externa(suministrada) |
|
|
Función automática: |
No aplicable: el termostato controla la temperatura |
|
|
Método de control de puesta a tierra versión básica: |
Dispositivo no conectado a tierra. Aislamiento doble. |
|
|
Método de control de puesta a tierra versión completa: |
El dispositivo no está conectado a tierra. Se proporciona un terminal para un cable de tierra externo. Aislamiento doble. |
|
|
Dimensiones: |
305 x 90 x 65 mm (LxAxP) |
|