Tekniske data
|
Versioner: |
UFH varme/køling (CCTFR6600) UFH varme (CCTFR6610) UFH varme/køling 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Strømforsyning: |
230 V/24 V AC ± 10 % 50 Hz |
|
|
Zoner og enheder pr. system: |
Maks. 6 pr. zone, maks. 16 pr. system, maks. 32 enheder pr. system |
|
|
Omgivelsestemperatur: |
Drift 0 °C til 50 °C, opbevaring -10 °C til 55 °C |
|
|
Omgivende fugtighed: |
Drift 25 % til 85 %, opbevaring 15 % til 85 % |
|
|
Temperaturopløsning ved fjernføler: |
1 °C |
|
|
Uden strøm: |
Relæerne er normalt åbne |
|
|
Trådløs: |
2,4 GHz (tovejs, Mesh) |
|
|
Signalområde: |
30 m i frit område |
|
|
Maksimal signalstyrke: |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Forureningsklasse: |
2 |
|
|
Energiklasse: |
IV = 2 % |
|
|
Softwareklasse: |
A |
|
|
Sikringsklasse: |
3,15 A |
|
|
Relæer: |
Normalt åben 2(1)A |
|
|
Antal 3 W-aktuatorer pr. kanal: |
Zone 1 og 2.....4 aktuatorer Zone 3 og 4.....2 aktuatorer Zone 5 og 6.....1 aktuator |
|
|
Antal 3 W-aktuatorer pr. enhed: |
14 |
|
|
Nominel stødspænding: |
4 kV |
|
|
Terminaler (grønne): |
Skrueløs til type Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28 |
|
|
Beskyttelsesklasse: |
Klasse II |
|
|
Beskyttelse mod indtrængning: |
IP 30 |
|
|
Antenne: |
Ekstern antenne (medfølger) |
|
|
Automatisk funktion: |
Ikke relevant: Termostaten styrer temperaturen |
|
|
Metode til jordingskontrol, grundlæggende version: |
Enheden er uden jord. Dobbelt isoleret. |
|
|
Metode til jordingskontrol, fuld version: |
Enheden er ikke jordet. Der medfølger en terminal til et eksternt jordkabel. Dobbelt isoleret. |
|
|
Dimensioner: |
305 x 90 x 65 mm (LxHxD) |
|