Réglage de la protection du neutre
Sélection du type de protection du neutre à l’aide du sélecteur
Sur les disjoncteurs quadripolaires, il est possible de choisir le type de protection du neutre pour le quatrième pôle à l'aide du sélecteur à trois positions situé sur l'appareil ComPacT NS :
-
Neutre non protégé (4P 3D)
NOTE: Avec le réglage 4P 3D, le courant dans le neutre ne doit pas dépasser le courant nominal du disjoncteur. -
Protection du neutre à 0,5 In (3D + N/2, réglage d'usine)
-
Protection du neutre à In (4P 4D)
-
Cache pour le sélecteur à trois positions de la protection du neutre.
Procédez comme suit pour définir le type de protection du neutre.
Réglage de la protection du neutre à l’aide du clavier
-
Utilisez les boutons situés sous l’écran d’affichage pour sélectionner le CT neutre utilisé par la protection du neutre :
-
Aucune désactive la protection du neutre.
-
Interne pour les disjoncteurs à quatre pôles avec CT neutre interne.
-
Externe pour les disjoncteurs tripolaires raccordés à un CT neutre externe.
-
-
Utilisez les boutons situés sous l’écran d’affichage pour définir le type de protection du neutre.
|
Type de disjoncteur |
Type de protection du neutre |
|---|---|
|
Quatre pôles |
Désactivé : pas de protection du neutre N/2 : demi-protection du neutre N : protection complète du neutre |
|
Tripolaire |
Désactivé : pas de protection du neutre N/2 : demi-protection du neutre N : protection complète du neutre 1.6 x N : protection surdimensionnée du neutre |