DOCA0219FR-00

Protection long retard

La fonction de protection long retard permet de protéger les câbles contre les surcharges. Cette fonction est basée sur de vraies mesures rms.

Il est possible de sélectionner la protection long retard I2t ou la protection long retard Idmtl.

Idmtl propose des courbes de déclenchement avec différentes pentes, utilisées pour améliorer :

  • la discrimination avec des fusibles positionnés en amont (HV) et/ou en aval ;

  • la protection de certains types de charges.

Cinq types de courbe sont disponibles:

  • DT : courbe de temps constant

  • SIT : courbe de temps inverse standard (I0.5t)

  • VIT : courbe de temps très inverse (It)

  • EIT : courbe de temps extrêmement inverse (I2t)

  • HVF : compatible avec les fusibles haute tension (I4t)

I2t La protection long retard est sélectionnée par défaut.

Sélectionnez la protection long retard Idmtl en effectuant des réglages précis de la protection long retard sur l’écran Idmtl (A).

I2t La protection long retard peut être à nouveau sélectionnée en effectuant des réglages précis de la protection long retard sur l’écran I (A).

Pour les réglages usine, les plages de réglage, les étapes d’incrémentation et la précision des réglages, reportez-vous à la section Paramètres de seuil et de temporisation.

Réglage du courant long retard Ir

Les valeurs de réglage du seuil Ir dépendent du calibreur long retard inséré dans le déclencheur MicroLogic P. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Calibreur long retard.

Activation Ir = valeur de réglage x courant nominal In. Déclenchement entre 1,05 et 1,20 Ir.

Les déclencheurs sont équipés en standard du calibreur classique (0,4-1 x In).

Calibreur

Réglage de courant

Standard

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

0,98

1

Option à réglage bas

0,4

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,8

Option à réglage haut

0,80

0,82

0,85

0,88

0,90

0,92

0,95

0,98

1

Factice

Pas de protection long retard contre les surintensités (Ir = In pour le réglage Isd)
NOTE: Le calibreur long retard doit systématiquement être retiré avant l'exécution de tests d’isolement ou de tenue diélectrique.

Lorsque le courant est supérieur à Isd ou à Ii, seules la protection court retard contre les surintensités et la protection instantanée sont opérationnelles.

Temps de déclenchement l2t

Les réglages de temporisation tr indiqués sur les calibreurs correspondent aux temps de déclenchement pour une surcharge de 6 x Ir dans des conditions d’état froid.

Le tableau ci-dessous indique les temps de déclenchement en fonction de la temporisation tr pour la protection long retard avec la courbe de déclenchement I2t.

Temps de déclenchement (s)

Précision

Temporisation tr

0,5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

à 1.5 x Ir

0 à -30 %

12,5

25

50

100

200

300

400

500

600

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,7*

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,69

1,38

2,7

5,5

8,3

11

13,8

16,6

Temps de déclenchement Idmtl

Les réglages de temporisation tr indiqués sur les calibreurs correspondent aux temps de déclenchement pour une surcharge de 6 x Ir dans des conditions d’état froid.

Le tableau ci-dessous indique les temps de déclenchement en fonction de la temporisation tr pour la protection long retard avec la courbe de déclenchement Idmtl.

Courbe de déclenchement

Temps de déclenchement (s)

Précision

Temporisation tr

0,5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

DT

à 1.5 x Ir

0 à -20 %

0,53

1

2

4

8

12

16

20

24

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,53

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,53

1

2

4

8

12

16

20

24

à 10 x Ir

0 à -20 %

0,53

1

2

4

8

12

16

20

24

SIT

à 1.5 x Ir

0 à -30 %

1,9

3,8

7,6

15,2

30,4

45,5

60,7

75,8

91

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,88

1,77

3,54

7,08

10,6

14,16

17,7

21,2

à 10 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,8

1,43

2,86

5,73

8,59

11,46

14,33

17,19

VIT

à 1.5 x Ir

0 à -30 %

3,6

7,2

14,4

28,8

57,7

86,5

115,4

144,2

173,1

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,81

1,63

3,26

6,52

9,8

13,1

16,34

19,61

à 10 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,75

1,14

2,28

4,57

6,86

9,13

11,42

13,70

EIT

à 1.5 x Ir

0 à -30 %

12,5

25

50

100

200

300

400

500

600

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,7*

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,69

1,38

2,7

5,5

8,3

11

13,8

16,6

tr à 10 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,7*

0,7*

1,41

2,82

4,24

5,45

7,06

8,48

HVF

à 1.5 x Ir

0 à -30 %

164,5

329

658

1316

2632

3950

5265

6581

7900

à 6 x Ir

0 à -20 %

0,7*

1

2

4

8

12

16

20

24

à 7.2 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,7*

1,1*

1,42

3,85

5,78

7,71

9,64

11,57

à 10 x Ir

0 à -20 %

0,7*

0,7*

0,7*

0,7*

1,02

1,53

2,04

2,56

3,07

Mémoire thermique

  • La mémoire thermique tient compte en permanence de la quantité de chaleur dans les câbles, avant et après le déclenchement, quelle que soit la valeur du courant (présence ou absence de surcharge). La mémoire thermique optimise la fonction de protection long retard du disjoncteur en tenant compte de l’échauffement des câbles.

  • La mémoire thermique suppose un temps de refroidissement du câble d’environ 15 minutes.

Protection du neutre

La protection contre les surcharges (long retard) du neutre est désactivée si la fonction de protection Idmtl est sélectionnée. Cependant, la protection contre les courts-circuits (court retard et instantanée) reste opérationnelle.

Surcharges intermittentes

Tant que le déclencheur MicroLogic P reste alimenté, les effets des surcharges intermittentes sur les câbles sont calculés. Si l’alimentation est coupée, l’échauffement des câbles n’est pas calculé.

Limite thermique du disjoncteur

Pour certains réglages, les courbes Idmtl peuvent être limitées par la courbe I2t lorsque la temporisation tr est réglée sur 24 secondes ou par sa mémoire thermique. La courbe I2t maximum reste active pour les phases et le neutre, même lorsque les courbes Idmtl sont activées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?