Parámetros de red IP
Parámetros de red
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
0x27FF-0x2800 |
10240-10241 |
L |
– |
INT32 |
0-1 |
Modo de configuración de red:
|
Parámetros de IPv4
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2823-0x2824 |
10276-10277 |
L-EC |
– |
INT32U |
0-2 |
Modo de adquisición de dirección IPv4, ajustado con el software EcoStruxure Power Commission:
|
0x2825-0x2826 |
10278-10279 |
L |
– |
INT32U |
– |
Estado de adquisición de dirección IPv4:
|
0x2827-0x2828 |
10280-10281 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Dirección IPv4 de la interfaz IFE Ejemplo: 169.254.1.1 Registro 10280 = 0xA9FE Registro 10281 = 0x0101 |
0x2829-0x282A |
10282-10283 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Máscara de subred IPv4 Ejemplo: 255.255.0.0 Registro 10282 = 0xFFFF Registro 10283 = 0x0000 |
0x282B-0x282C |
10284-10285 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Dirección de puerta de enlace predeterminada de IPv4 Ejemplo: 169.154.1.1 Registro 10284 = 0xA9FE Registro 10285 = 0x0101 |
0x282D-0x2846 |
10286-10311 |
– |
– |
– |
– |
Reservado |