Comandos de protección de la unidad de control MicroLogic
Protección de largo retardo
El usuario puede leer los parámetros de protección de largo retardo del registro 8754 al 8763 Parámetros de protección largo retardo.
Para establecer los parámetros de protección de largo retardo, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45192 |
A/E |
Código de comando = 45192 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
18 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valor de disparo Ir. El rango Ir depende de la corriente nominal In y de la posición del conmutador rotativo 1 de la unidad de control MicroLogic (Ir). |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
A/E |
Temporización tr (sólo aplicación de distribución) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
5-30 |
A/E |
Clase de motor (sólo aplicación de motor) Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x1F48 |
8009 |
– |
– |
INT16U |
1 – 2 |
A/E |
Ventilación (sólo aplicación de motor) 1 = auto, 2 = motor |
Protección de corto retardo
El usuario puede leer los parámetros de protección de corto retardo del registro 8764 al 8773 Parámetros de protección corto retardo.
Para establecer los parámetros de protección de corto retardo, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45193 |
A/E |
Código de comando = 45193 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5. Valor del umbral de disparo Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
Temporización tsd tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
Tipo de protección: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado Para la aplicación de motor, tsd = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
(1) Para una aplicación de distribución, el rango es 15-100. Para una aplicación de motor, el rango es 50-130. |
|||||||
Protección de instantáneo
El usuario puede leer los parámetros de protección de instantáneo del registro 8774 al 8783 Parámetros de protección de instantáneo.
Para establecer los parámetros de protección de instantáneo, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45194 |
A/E |
Código de comando = 45194 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5. Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10 |
|
(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:
|
|||||||
Protección de defecto a tierra
El usuario puede leer los parámetros de protección de defecto a tierra del registro 8784 al 8793 Parámetros de protección de defecto a tierra.
Para establecer los parámetros de protección de defecto a tierra, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45195 |
A/E |
Código de comando = 45195 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
100 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5. El valor se define mediante la posición del conmutador rotativo 2 (Ig) de la unidad de control MicroLogic. Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
Temporización tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
Tipo de protección: 0 = I2t activado, 1 = I2t desactivado Para aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
(1) El coeficiente Ig depende del calibre del sensor In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic si existe. Por ejemplo, 0 (protección desactivada) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05. El coeficiente Ig no puede establecerse mediante la interfaz de comandos si el Ig de posición del conmutador rotativo MicroLogic está desactivado. |
|||||||
Protección de diferencial
El usuario puede leer los parámetros de protección de diferencial del registro 8794 al 8803 Parámetros de protección de diferencial.
Para establecer los parámetros de protección de diferencial, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45196 |
E |
Código de comando = 45196 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
mA |
INT16U |
0–FFFF |
E |
Reservado |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
E |
Retardo de tiempo tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms |
Protección del neutro
La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo del sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.
El usuario puede leer los parámetros de protección del neutro del registro 8916 al 8919 Parámetros de protección del neutro.
Para establecer los registros de protección del neutro, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45197 |
A/E |
Código de comando = 45197 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
Valor de detección de coeficiente del neutro 0 = desactivado 1 = 0,5 2 = 1,0 3 = OSN |
Protección contra bloqueo
La protección contra bloqueo está disponible sólo para aplicaciones de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra bloqueo del registro 8900 al 8903 Parámetros de protección contra bloqueo.
Para establecer los parámetros de protección contra bloqueo, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45448 |
E |
Código de comando = 45448 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
E |
Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-30 |
E |
Temporización tjam |
Protección contra defecto de carga
La protección contra defecto de carga está disponible sólo para aplicaciones de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra defecto de carga del registro 8908 al 8911 Parámetros de protección contra defecto de carga.
Para establecer los parámetros de protección contra defecto de carga, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45449 |
E |
Código de comando = 45449 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
100 |
– |
INT16U |
30-90 |
E |
Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
E |
Temporización tunderload |
Protección contra desequilibrio
La protección contra desequilibrio está disponible sólo para aplicaciones de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra desequilibrio del registro 8904 al 8907 Parámetros de protección contra desequilibrio.
Para establecer los parámetros de protección contra desequilibrio, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45450 |
E |
Código de comando = 45450 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
% |
INT16U |
10-40 |
E |
Coeficiente de Iunbal |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
s |
INT16U |
1-10 |
E |
Temporización tunbal |
Protección de arranque prolongado
La protección de arranque prolongado está disponible sólo para aplicaciones de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra defecto de carga del registro 8912 al 8915 Parámetros de protección de arranque prolongado.
Para establecer los parámetros de protección de arranque prolongado, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45451 |
E |
Código de comando = 45451 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
E |
Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
E |
Temporización tlongstart |