EIO0000004293.03

DC 电源线准备

小心
接线要求
  • 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。
  • 不要在电源线中使用铝线。
  • 如果单根线的两端绞合不正确,则电线可能造成短路。
  • 导线类型为实心或绞合型。
  • 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。
  • 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
电源线直径 0.75...2.5 mm2 (18...13 AWG)*1
导体类型 实心或绞合线*2
导体长度
推荐使用的螺丝刀 平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm)

*1 为兼容 UL 标准,请使用 AWG 14 或 AWG 13。建议使用粗导线,以尽量减少导线中的压降。

*2 可以在导线上压接针式或套圈式端子,然后将其插入连接器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.