EIO0000004432.03

Préparation du cordon d'alimentation CC

ATTENTION
EXIGENCES DE CÂBLAGE
  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.
  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.
  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.
  • Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.
  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.
  • Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Diamètre du cordon d'alimentation 0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1
Type de conducteur Fil massif ou multibrin*2
Longueur du conducteur
Pilote recommandé Tournevis à tête plate (taille 0,6 x 3,5 mm)

*1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13. Il est recommandé d'utiliser des fils épais pour minimiser les chutes de tension dans le fil.

*2 Vous pouvez sertir des cosses à broches ou à embouts sur les fils, puis les insérer dans le connecteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.