EIO0000004293.03

显示规格

HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500 和 HMIET6501

  HMIET6400
HMIET6401
HMIET6500
HMIET6501
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 7" 宽屏 10.1" 宽屏
分辨率 800 x 480 像素 1,024 x 600 像素
有效显示面积 (W x H) 154.08 x 85.92 mm
(6.07 x 3.38 in)
222.72 x 125.28 mm
(8.77 x 4.93 in)
显示颜色 1,600 万色
有关显示颜色的更多信息,请参阅画面编辑软件手册。
背光灯 白色LED (不可更换。 请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 25% 以前)
亮度控制 16 个级别 (触摸屏或软件调节)

HMIET6600 和 HMIET6700

  HMIET6600 HMIET6700
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 12.1" 宽屏 15.6" 宽屏
分辨率 1,280 x 800 像素 1,366 x 768 像素
有效显示面积 (W x H) 261.12 x 163.2 mm
(10.28 x 6.43 in)
344.23 x 193.54 mm
(13.55 x 7.62 in)
显示颜色 1,600 万色
有关显示颜色的更多信息,请参阅画面编辑软件手册。
背光灯 白色LED (不可更换。 请联系当地经销商。)
背光灯工作寿命 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背后照明灯亮度降至 25% 以前)
亮度控制 16 个级别 (触摸屏或软件调节)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.