EIO0000004293.03

结构规格

HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500 和 HMIET6501

  HMIET6400/HMIET6401 HMIET6500/HMIET6501
接地 功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。
冷却方式 自然通风
防护等级*1 IP65
外部尺寸(W x H x D) 205.5 x 150.5 x 45 mm
(8.09 x 5.92 x 1.77 in)
270.5 x 200.5 x 47 mm
(10.65 x 7.89 x 1.85 in)
面板开孔尺寸 (W x H) 190 x 135 mm
(7.48 x 5.31 in)*2
面板厚度范围:
1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*3
255 x 185 mm
(10.04 x 7.28 in)*2
面板厚度范围:
1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*3
重量 HMIET6400: 0.61 kg (1.34 lb)
HMIET6401: 0.60 kg (1.32 lb)
HMIET6500: 0.99 kg (2.18 lb)
HMIET6501: 0.98 kg (2.16 lb)

HMIET6600 和 HMIET6700

  HMIET6600 HMIET6700
接地 功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。
冷却方式 自然通风
防护等级*1 IP65 IP65、类型4X(仅在室内使用)
外部尺寸(W x H x D) 310.5 x 232.5 x 50 mm
(12.22 x 9.15 x 1.97 in)
412 x 268 x 50 mm
(16.22 x 10.55 x 1.97 in)
面板开孔尺寸 (W x H) 295 x 217 mm
(11.61 x 8.54 in)*2
面板厚度范围:
1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*3
394 x 250 mm
(15.51 x 9.84 in)*2
面板厚度范围:
1.6...5 mm (0.06...0.2 in)*3
重量 1.62 kg (3.57 lb) 以下 2.52 kg (5.56 lb) 以下

*1 该产品的正面经测试符合安装在牢固面板上时的指定标准。然而,它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中,由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因,液体可能会进入产品内部。在此类环境中,请根据具体情况采取适当的防护措施。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

*2 安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。

*3 即使安装面板的厚度在指定的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

注意
设备损坏
  • 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
  • 切勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 切勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
  • 切勿将产品暴露在直射的阳光下。
  • 应将本产品存放于温度处在产品规格规定范围的区域内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
  • 根据操作环境要求,定期检查安装垫圈。
  • 每年至少更换一次安装垫圈,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.