EIO0000004432.03

Spécifications structurelles

HMIET6400, HMIET6401, HMIET6500 et HMIET6501

  HMIET6400/HMIET6401 HMIET6500/HMIET6501
Mise à la terre Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, 2 mm2 (AWG 14), câble plus épais ou norme applicable dans votre pays.
Méthode de refroidissement Circulation naturelle de l'air
Structure*1 IP65
Dimensions externes (L x H x P) 205,5 x 150,5 x 45 mm
(8,09 x 5,92 x 1,77 in)
270,5 x 200,5 x 47 mm
(10,65 x 7,89 x 1,85 in)
Dimensions de l'ouverture du panneau (L x H) 190 x 135 mm
(7,48 x 5,31 in)*2
Zone d'épaisseur du panneau :
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3
255 x 185 mm
(10,04 x 7,28 in)*2
Zone d'épaisseur du panneau :
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3
Poids HMIET6400 : 0,61 kg (1,34 lb)
HMIET6401 : 0,60 kg (1,32 lb)
HMIET6500 : 0,99 kg (2,18 lb)
HMIET6501 : 0,98 kg (2,16 lb)

HMIET6600 et HMIET6700

  HMIET6600 HMIET6700
Mise à la terre Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, 2 mm2 (AWG 14), câble plus épais ou norme applicable dans votre pays.
Méthode de refroidissement Circulation naturelle de l'air
Structure*1 IP65 IP65, Type 4X (utilisation intérieure seulement)
Dimensions externes (L x H x P) 310,5 x 232,5 x 50 mm
(12,22 x 9,15 x 1,97 in)
412 x 268 x 50 mm
(16,22 x 10,55 x 1,97 in)
Dimensions de l'ouverture du panneau (L x H) 295 x 217 mm
(11,61 x 8,54 in)*2
Zone d'épaisseur du panneau :
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3
394 x 250 mm
(15,51 x 9,84 in)*2
Zone d'épaisseur du panneau :
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3
Poids 1,62 kg (3,57 lb) ou moins 2,52 kg (5,56 lb) ou moins

*1 La face avant de ce produit a été testée pour être conforme aux normes spécifiées lorsqu'il est installé dans un panneau solide. Cependant, il n'est pas destiné à être utilisé dans tous les environnements. Dans les environnements où le produit est exposé à des liquides (y compris des jets et des pulvérisations) pendant de longues périodes, il existe un risque que des liquides pénètrent dans le produit en raison de causes telles que le décollement de la feuille de protection ou l'endommagement du couvercle en verre avant. Dans de tels environnements, mettez en œuvre des mesures de protection appropriées en fonction des conditions spécifiques. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.

Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.

*2 La tolérance dimensionnelle pour la largeur et la hauteur du trou de montage est de +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tous les coins ont un rayon de R3 mm (R0,12 in) ou moins.

*3 Même si l'épaisseur du mur d'installation se situe dans la plage spécifiée, selon le matériau du mur, la taille et l'emplacement d'installation de ce produit et d'autres appareils, le mur d'installation pourrait se déformer. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Assurez-vous que ce produit n'entre pas en contact avec des huiles.
  • N'appuyez pas excessivement ou avec un objet dur sur l'écran du produit.
  • De plus, n'appuyez pas sur l'écran tactile avec un objet pointu, comme la pointe d'un crayon mécanique ou un tournevis.
  • Ne pas exposer le produit à la lumière solaire directe.
  • Stockez-le seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques de l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Remplacez le joint au moins une fois par an ou dès l'apparition de fissures ou de traces de salissures.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.