规格
注: 最大短路额定值:25
kA RMS 对称波形。
注: GVSBPSU150KH
最大可支持 150 kW/kVA 负载,前提是不得超过零线电流
250 A。
建议的上游保护
有关建议的上游保护,请参阅《UPS 安装手册》。
建议的线缆规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
120 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 不支持使用铝线缆。
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
维修旁路面板的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
间距
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
| 相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 0-3000 m | |
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
单线图
Galaxy VS 单线图
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| MBB | 维修旁路断路器 |
| IMB | 内部维修断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
注: Galaxy VS UPS 的内部维修断路器
(IMB)* 不得用于含维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。
Easy UPS 3M 单线图
| UIB | 设备输入断路器 |
| SSIB | 静态开关输入断路器 |
| MBB | 维修旁路断路器 |
| UOB | 设备输出断路器 |
注: Easy UPS 3M 的内部 MBB 不得用于含并联维修旁路面板的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。并联维修旁路面板中的外部
MBB 仅限用于维修旁路运行模式。
危险