Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter
- Installer de valgfrie temperatursensorene til batteriet
i batteriløsningen. I batterikabinetter monterer du temperatursensoren
for batterier øverst til høyre i batterikabinettet.
ADVARSELBrannfarePlasser temperatursensoren til batteriet som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. - Før kablene til batteritemperatursensoren fra batteriløsningen til UPSen og kople til som vist.
- Kople signalkablene fra frakoblingsenhetene for batterier
i batteriløsningen for utløsertilkopling via shuntutløser
eller underspenning (UV) til UPSen. Følg illustrasjonen for tilkopling
med intern 24 VDC-forsyning. UPSen kan koples til og overvåke
opptil tre (hvis J8301-10 brukes for tilbakemating) eller fire frakoblingsenheter
for batterier.
- Kople frakoblingsenhet 1 for batteri til terminal J8301 i UPSen.
- Kople frakoblingsenhet 2 for batteri til terminal J8301 i UPSen.
- Kople frakoblingsenhet 3 for batteri til terminal J8301 i UPSen.
- Kople frakoblingsenhet 4 for batteri til terminal J8301 i UPSen.
- For utløser for batterifrakoblingsenhet 4, kople utløserenhetens negative ende til pinne 1 eller 4 eller 7 på terminal J8301.
MERK: Følgende diagram og tabell viser utløsertilkopling for batterifrakoblingsenhet med intern 24 VDC-forsyning og pinnekoplinger.J8301 pinnekoplinger for frakoblingsenheter for batterier
Kabelen som forsyner shuntutløseren må være en mantlet kabel og klassifisert for 600 VAC. Kablene må være dimensjonert etter spenningsfallet til kabelen og anbefalingen til produsenten av shuntutløseren.
Frakoblingsenhet 1 for batteri
Pinnenummer Funksjon 1 GND 2 BB_UV_TRIP_1 3 BB_SHUNT_TRIP_1 Frakoblingsenhet 2 for batteri
Pinnenummer Funksjon 4 GND 5 BB_UV_TRIP_2 6 BB_SHUNT_TRIP_2 Frakoblingsenhet 3 for batteri
Pinnenummer Funksjon 7 GND 8 BB_UV_TRIP_3 9 BB_SHUNT_TRIP_3 Frakoblingsenhet 4 for batteri
Pinnenummer Funksjon 10 24 V 11 BB_UV_TRIP_4 12 BB_SHUNT_TRIP_4 - Kople til signalkabler fra hjelpekontaktene i svitsjutstyret
til UPSen.
Terminalnummer Funksjon tilkopling J8302, 1–2 UIB (frakoblingsenhet for enhetens inngang) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB). UIB må ha en meldekontakt for hvert tilkoplede UPS. J8302, 3–4 SSIB (frakoblingsenhet for statisk svitsj-inngang) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngang (SSIB). SSIB må ha en meldekontakt for hvert tilkoplede UPS. J8302, 5–6 Ext. MBB (ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass) Kople til normalt lukkede (NC) meldekontaker i ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB). Ext. MBB må ha en meldekontakt for hver tilkoplede UPS. J8302, 7–8 UOB (frakoblingsenhet for enhetens utgang) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB). J8303, 1–2 RUOB (redundant meldekontakt i frakoblingsenhet for enhetens utgang) Kople til redundante meldekontakter i frakoblingsenheten for enhetens utgang UOB. J8303, 3–4 SIB (frakoblingsenhet for systemisolasjon) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB) for parallellsystem. SIB må ha en meldekontakt for hver tilkoplede UPS. J8304, 1–2 BB1 (frakoblingsenhet 1 for batteri) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenhet for batteri nummer 1. J8304, 3–4 BB2 (frakoblingsenhet 2 for batteri) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenhet for batteri nummer 2. J8304, 5–6 BB3 (frakoblingsenhet 3 for batteri) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenhet for batteri nummer 3. J8304, 7–8 BB4 (frakoblingsenhet 4 for batteri) Kople til normalt åpne (NO) meldekontakter i frakoblingsenhet for batteri nummer 4. J8305, 1–2 UPS med én intern lastbryter:
IMB (intern frakoblingsenhet for vedlikehold)
UPS med fire interne lastbrytere:
MBB (frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass)Kople til normalt lukkede (NC) meldekontakter i intern frakoblingsenhet for vedlikehold (IMB) eller frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass (MBB). J8310, 1 Tilbakematingsrelé, generell Se Tilbakematingsvern. J8310, 2 Tilbakematingsrelé, normalt lukket (NC) Se Tilbakematingsvern. J8310, 3 Tilbakematingsrelé, normalt åpen (NO) Se Tilbakematingsvern.