990-91077K-037

环境

  操作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C
20 °C ~ 25 °C(电池最佳工作温度)
-15 °C ~ 40 °C(带电池的系统)
-25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)
相对湿度 0–95% 无冷凝
海拔高度降容遵照
IEC 62040–3 标准
1000 m:1.000
1500 m:0.975
2000 m:0.950
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境)
噪声 10–20 kVA 400 V:<60 dBA(满负载时)
30–40 kVA 400 V:<63 dBA(满负载时)
10–20 kVA 208 V:<63 dBA(满负载时)
 
防护级别 IP20(标配过滤网)
颜色 RAL 9003
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.