990-91077K-017

Caratteristiche ambientali

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C
La temperatura di esercizio ottimale per le batterie è compresa tra 20 °C e 25 °C
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie
Umidità relativa 0–95% senza condensa
Declassamento per altitudine in conformità alla norma
IEC 62040–3
1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente)
Rumore udibile 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a pieno carico
30–40 kVA 400 V: <63 dBA a pieno carico
10–20 kVA 208 V: <63 dBA a pieno carico
 
Classe di protezione IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard)
Colore RAL 9003
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.