990-91077K-037

硬件选项

模块电池柜

  • Easy UPS 3S 模块电池柜 (E3SXR6)

电池断路器箱

  • Easy UPS 3S 电池断路器箱 (E3SOPT007)

电池断路器套件

  • Easy UPS 3S 电池断路器套件 (E3SOPT008)

空电池柜

  • 700 mm 宽空电池柜 (GVEBC7)

  • 1100 mm 宽空电池柜 (GVEBC11)

电池

  • Easy UPS 3S 标准电池模块 (E3SBTU)

  • Easy UPS 3S 高性能电池模块 (E3SBTHU)

  • Easy UPS 3S 标准电池组 (E3SBT4)

  • Easy UPS 3S 高性能电池组 (E3SBTH4)

维修旁路面板

  • Easy UPS 3S 并联维修旁路面板(适用于最多 2 台 10-40 kVA 设备)(E3SOPT006)

  • 维修旁路面板 - 单机版,10-400 kVA 400 V 壁挂式,适用于 Easy UPS,三相 (E3MBP60K400H)

  • 并联维修旁路面板 - 10-200 kVA 400 V 壁挂式,适用于 Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • 并联维修旁路面板 - 双 UPS 版,40-50 kW 400 V 壁挂式,适用于 Galaxy VS 和 Easy UPS 3S (GVSBPAR40K50H)

  • 并联维修旁路面板 - 双 UPS 版,60-120 kW 400 V 壁挂式,适用于 Galaxy VS 和 Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

  • 维修旁路面板 - 单机版,10-20 kW 400 V 壁挂式,适用于 Galaxy VS 和 Easy UPS 3S (GVSBPSU10K20H)

  • 维修旁路面板 - 单机版,20-60 kW 400 V 壁挂式,适用于 Galaxy VS 和 Easy UPS 3S (GVSBPSU20K60H)

  • 维修旁路面板 - 单机版,80-120 kW 400V 壁挂式,适用于 Galaxy VS 和 Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

反向馈电箱

  • 壁挂式箱体,带 95 A 电源接触器和接头,可为 400 V Easy UPS 3S 10-40 kVA 3:1 和 3:3 提供反向馈电保护 (SP3OPT008)

选项

  • Easy UPS 3S 并机套件 (E3SOPT002)

  • Easy UPS 3S 温度传感器套件(用于外部电池系统)(E3SOPT003)

  • Easy UPS 3S 冷启动套件 (E3SOPT004)

    *
  • Easy UPS 电池连接器套件 (E3SOPT009)

  • Easy UPS 3S 并机套件(15 m 线缆)(E3SOPT016)

  • 壁挂式机柜,带 95 A 电源接触器和接头,可为 Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V 提供反向馈电保护 (SP3OPT008)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.