990-91077K-017

Opzioni hardware

Armadio delle batterie modulari

  • Armadio delle batterie modulari Easy UPS 3S (E3SXR6)

Scatola interruttori delle batterie

  • Scatola interruttori delle batterie Easy UPS 3S (E3SOPT007)

Kit interruttore delle batterie

  • Kit interruttore delle batterie Easy UPS 3S (E3SOPT008)

Armadi delle batterie vuoti

  • Armadio delle batterie vuoto, larghezza 700 mm (GVEBC7)

  • Armadio delle batterie vuoto, larghezza 1100 mm (GVEBC11)

Batterie

  • Modulo batteria standard Easy UPS 3S (E3SBTU)

  • Modulo batteria alte prestazioni Easy UPS 3S (E3SBTHU)

  • Stringa di batterie standard Easy UPS 3S (E3SBT4)

  • Stringa di batterie ad alte prestazioni Easy UPS 3S (E3SBTH4)

Pannelli bypass di manutenzione

  • Pannello bypass di manutenzione parallelo Easy UPS 3S per un massimo di 2 unità 10-40 kVA (E3SOPT006)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 10-400 kVA 400 V, montaggio a parete, per Easy UPS trifase (E3MBP60K400H)

  • Pannello bypass di manutenzione in parallelo, 10-200 kVA 400 V, montaggio a parete, per Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Pannello bypass di manutenzione in parallelo per 2 UPS, 40-50 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S (GVSBPAR40K50H)

  • Pannello bypass di manutenzione in parallelo per 2 UPS, 60-120 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 10-20 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S (GVSBPSU10K20H)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 20-60 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S (GVSBPSU20K60H)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 80-120 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

Scatola di backfeed

  • Scatola a muro con contattore di potenza da 95 A e connessioni che offre protezione dal backfeed per Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V 3:1 e 3:3 (SP3OPT008)

Opzioni

  • Kit per l'installazione in parallelo Easy UPS 3S (E3SOPT002)

  • kit del sensore di temperatura Easy UPS 3S per sistema di batteria esterno (E3SOPT003)

  • Kit per avvio a freddo Easy UPS 3S (E3SOPT004)

    *
  • Kit connettore batteria Easy UPS (E3SOPT009)

  • Kit per l'installazione in parallelo Easy UPS 3S con cavo da 15 m (E3SOPT016)

  • Armadio a muro con contattore di potenza da 95 A e connessioni che offre protezione dal backfeed per Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V (SP3OPT008)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.