990-91077K-017

Pianificazione impianto per Easy UPS 3S 3:3 208 V

Specifiche ingresso – UPS 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti * L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 180-253
Intervallo frequenza (Hz) 45–65
Corrente in ingresso nominale (A) 32 31 29 48 46 43 63 61 58
Corrente massima in ingresso (A) 36 34 32 53 51 49 70 68 65
Limitazione corrente in ingresso (A) 42 40 38 63 60 57 83 80 76
Distorsione armonica totale (THDI) <4%
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso Icc=10 kA
Protezione Sezionatore e fusibile Fusibile
Rampa in ingresso 15 secondi

Specifiche bypass – UPS 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% continua
110–120% per 10 minuti
120–135% per 1 minuto
>135% per 300 millisecondi
Tensione bypass minima (V) 180 187 198 180 187 198 180 187 198
Tensione bypass massima (V) 230 240 253 230 240 253 230 240 253
Frequenza (Hz) 50 o 60
Corrente bypass nominale (A) 29 28 27 44 42 40 58 56 53
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso Icc=10 kA

Specifiche uscita – UPS 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensione (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Collegamenti * L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
>150% per meno di 200 millisecondi
Tolleranza tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 40 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0
Corrente in uscita nominale (A) 29 28 27 44 42 40 58 56 53
Corrente di corto circuito in uscita

77 A/223 ms

111 A/248 ms

177 A/258 ms

Distorsione armonica totale (THDU) < 2% con carico lineare al 100%
< 6% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) VFI-SS–111

Specifiche delle batterie – UPS 3:3 con batterie interne

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Potenza di carica Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.
Massima potenza di carica (W) 2000 3000 4000
Tensione nominale batteria (VCC) ± 120
Tensione nominale di mantenimento (VCC) ± 135
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) ± 96
Tensione minima batteria senza carico (VCC) ± 105
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 46 68 92
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 56 83 111
Compensazione temperatura (per cella) Programmabile da 0-5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.
Corrente ondulata < 5% C10

Specifiche batteria – 3:3 UPS per batterie esterne

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Potenza di carica Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.
Massima potenza di carica (W) 2000 3000 4000
Tensione nominale batteria (10 blocchi) (VCC) ± 120
Tensione nominale di mantenimento (10 blocchi) (VCC) ± 135
Tensione a batteria scarica a pieno carico (10 blocchi) (VCC) ± 96
Tensione a batteria scarica senza carico (10 blocchi) (VCC) ± 105
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (10 blocchi) (A) 46 68 92
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (10 blocchi) (A) 56 83 111
Compensazione temperatura (per cella) Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.
Corrente ondulata < 5% C10

Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

  • La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.

  • Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 208 V raggruppati in quattro cavi a contatto

  • Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

NOTA: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare fase-neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
NOTA: Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbero variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.

UPS da 10 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
10 10
Bypass iC65H-C-40A / C60H-C-40A 10 10
Uscita C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A /
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
10 10
Batteria Compact NSX100F DC TM80D - 3P 25 16

UPS da 15 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
16 16
Bypass iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A 16 16
Uscita C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
16 16
Batteria Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16

UPS da 20 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
25 16
Bypass C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Uscita C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
25 16
Batteria Compact NSX160F DC TM160D - 3P 35 16
NOTA:
  • Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.

  • Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.

Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 10 kVA per batterie esterne 58 770 250 800
UPS da 15 kVA per batterie esterne 60 770 250 800
UPS da 20 kVA per batterie esterne 70 770 250 900
UPS da 10 kVA con batterie interne 122* 1400 380 928
UPS da 15 kVA con batterie interne 152* 1400 500 969
UPS da 20 kVA con batterie interne 158* 1400 500 969
Batteria 27 157 107 760

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 10 kVA per batterie esterne 75 1015 400 982
UPS da 15 kVA per batterie esterne 77 1015 400 982
UPS da 20 kVA per batterie esterne 86 1015 400 1050
UPS da 10 kVA con batterie interne 158* 1640 563 1014
UPS da 15 kVA con batterie interne 190* 1640 683 1114
UPS da 20 kVA con batterie interne 195* 1640 683 1114
Batteria 28 180 140 820
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.