990-91077K-017

Dissipazione del calore per sistemi da 400 V

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Modalità normale (W) 516 852 870 1410 1810
Modalità batteria (W) 600 950 1080 1700 2270
Modalità ECO (W) 135 223 240 370 480
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.