990-91077K-017

Efficienza – UPS 3:3

Efficienza in modalità normale

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carico al 25% 94,4 94,0 95,0 95,3 95,2
Carico al 50% 95,3 95,1 95,8 95,9 95,8
Carico al 75% 95,3 95,0 95,8 95,8 95,7
Carico al 100% 94,9 94,7 95,5 95,3 95,3

Efficienza in modalità ECO

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carico al 25% 95,1 96,3 97,0 97,9 98,0
Carico al 50% 97,3 97,9 98,1 98,6 98,8
Carico al 75% 98,0 98,5 98,6 99,0 99,0
Carico al 100% 98,4 98,7 98,8 99,1 99,1

Rendimento in modalità batteria

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Carico al 25% 94,0 93,3 94,5 94,7 94,7
Carico al 50% 94,9 94,6 95,2 95,4 95,2
Carico al 75% 94,7 94,5 95,2 95,2 95,1
Carico al 100% 94,3 94,0 94,9 94,6 94,6
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.