Easy UPS 3S 3:3 208 V 的设备规划
输入规格 – 3:3 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
| 连接* | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
| 输入电压范围 (V) | 180-253 | ||||||||
| 频率范围 (Hz) | 45–65 | ||||||||
| 额定输入电流 (A) | 32 | 31 | 29 | 48 | 46 | 43 | 63 | 61 | 58 |
| 最大输入电流 (A) | 36 | 34 | 32 | 53 | 51 | 49 | 70 | 68 | 65 |
| 输入电流限制 (A) | 42 | 40 | 38 | 63 | 60 | 57 | 83 | 80 | 76 |
| 总谐波失真度 (THDI) | <4% | ||||||||
| 输入功率因数 | > 0.99 | ||||||||
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | ||||||||
| 保护 | 断路器和保险丝 | 保险丝 | |||||||
| 缓启动 | 15 秒 | ||||||||
旁路规格 – 3:3 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
| 连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
| 过载能力 | 110% 持续运行 110–120% 持续 10 分钟 120–135% 持续 1 分钟 >135% 持续 300 毫秒 |
||||||||
| 最低旁路电压 (V) | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 | 180 | 187 | 198 |
| 最高旁路电压 (V) | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 | 230 | 240 | 253 |
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||
| 额定旁路电流 (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
| 最大输入短路耐受电流 | Icc=10 kA | ||||||||
输出规格 – 3:3 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
| 连接* | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
| 过载能力 | 110% 持续
60 分钟 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 >150% 持续不到 200 毫秒 |
||||||||
| 输出电压容限 | ± 1% | ||||||||
| 动态负载响应 | 40 毫秒 | ||||||||
| 输出功率因数 | 1.0 | ||||||||
| 额定输出电流 (A) | 29 | 28 | 27 | 44 | 42 | 40 | 58 | 56 | 53 |
| 输出短路电流 |
77 A/223 ms |
111 A/248 ms |
177 A/252 ms |
||||||
| 总谐波失真度 (THDU) | <2%(100%
线性负载时) <6%(100% 非线性负载时) |
||||||||
| 输出频率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||
| 跟踪速率 (Hz/s) | 可编程:0.1 ~ 5.0。默认为 2.0。 | ||||||||
| 输出性能分类(根据 EN62040–3) | VFI-SS–111 | ||||||||
电池规格 - 带内部电池的 3:3 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
|---|---|---|---|
| 充电功率 | 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | ||
| 最大充电功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 |
| 额定电池电压 (VDC) | ± 120 | ||
| 额定浮充电压 (VDC) | ± 135 | ||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 96 | ||
| 无负载时的放电终止电压 (VDC) | ± 105 | ||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 46 | 68 | 92 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 56 | 83 | 111 |
| 温度补偿(每单体) | 可编程 0-5 mV。默认为 3 mV。 | ||
| 纹波电流 | < 5% C10 | ||
电池规格 – 可带外部电池的 3:3 UPS
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
|---|---|---|---|
| 充电功率 | 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | ||
| 最大充电功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 |
| 额定电池电压(10 块)(VDC) | ±120 | ||
| 额定浮充电压(10 块)(VDC) | ± 135 | ||
| 放电终止电压(10 块)(满负载)(VDC) | ± 96 | ||
| 放电终止电压(10 块)(无负载)(VDC) | ± 105 | ||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流(10 块)(A) | 46 | 68 | 92 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流(10 块)(A) | 56 | 83 | 111 |
| 温度补偿(每单体) | 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。 | ||
| 纹波电流 | < 5% C10 | ||
所需的上游保护和线缆规格 – 3:3 UPS
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
-
PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。
-
仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 208 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%
-
仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。
10 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入
- 单市电 输入 - 双市电 |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
| Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
| Output | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A |
10 | 10 |
| Battery | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
15 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
| Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A | 16 | 16 |
| Output | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
16 | 16 |
| Battery | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
20 kVA UPS
|
Breaker type
Breaker type |
Cable size per phase (mm2) | PE cable size (mm2)) | |
|---|---|---|---|
| 输入 - 单市电 输入 - 双市电 |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
| Output | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A |
25 | 16 |
| Battery | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
这些保护设备有助于区分每个 Easy 3S 输出电路。如未安装建议的下游保护装置,一旦发生短路,可能导致所有其他输出电路断电超过 50 ms。
-
建议的输出分支断路器仅供参考。电路中是否加入输出分支断路器取决于具体使用情况。