990-91077K-017

Elenco modelli

UPS da 400 V

UPS 3:3 per batterie esterne UPS 3:1 per batterie esterne
  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne (E3SUPS10KH)

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne (E3SUPS15KH)

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne (E3SUPS20KH)

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne (E3SUPS30KH)

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne (E3SUPS40KH)

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 per batterie esterne (E3SUPS10K3I)

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 per batterie esterne (E3SUPS15K3I)

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 per batterie esterne (E3SUPS20K3I)

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 per batterie esterne (E3SUPS30K3I)

UPS 3:3 per batterie interne UPS 3:1 per batterie interne
  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 per batterie interne (E3SUPS10KHB) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 per batterie interne (E3SUPS15KHB) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 per batterie interne (E3SUPS20KHB) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 per batterie interne (E3SUPS30KHB) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 per batterie interne (E3SUPS40KHB) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 con 1 stringa di batterie modulari interne da 7 Ah espandibile a 3 (E3SUPS10KHB1) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS10KHB2) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:3 con 1 stringa di batterie modulari interne da 7 Ah espandibile a 3 (E3SUPS15KHB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:3 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS15KHB2) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:3 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS20KHB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:3 con 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah (E3SUPS20KHB2) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:3 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 4 (E3SUPS30KHB1) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:3 con 4 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah (E3SUPS30KHB2) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 con 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 4 (E3SUPS40KHB1) *

  • Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 con 4 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah (E3SUPS40KHB2) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 per batterie interne (E3SUPS10K3IB) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 per batterie interne (E3SUPS15K3IB) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 per batterie interne (E3SUPS20K3IB) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 per batterie interne (E3SUPS30K3IB) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:1 con 1 stringa di batterie modulari interne da 7 Ah espandibile a 3 (E3SUPS10K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:1 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS10K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:1 con 1 stringa di batterie modulari interne da 7 Ah espandibile a 3 (E3SUPS15K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:1 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS15K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:1 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 3 (E3SUPS20K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 400V 3:1 con 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah (E3SUPS20K3IB2) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:1 con 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah espandibili a 4 (E3SUPS30K3IB1) *

  • Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:1 con 4 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah (E3SUPS30K3IB2) *

UPS da 208 V

UPS 3:3  
  • Easy UPS 3S 10 kVA 208 V 3:3, autonomia 15 minuti (E3SUPS10KFB1) *

  • Easy UPS 3S 15 kVA 208 V 3:3, autonomia 9 minuti (E3SUPS15KFB1) *

  • Easy UPS 3S 20 kVA 208 V 3:3, autonomia 10 minuti (E3SUPS20KFB1) *

 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.