990-91077K-017

Pianificazione impianto per Easy UPS 3S 3:1 400 V

Specifiche ingresso – UPS 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Intervallo tensione in ingresso (V) 304–477
Intervallo frequenza (Hz) 45–65
Corrente in ingresso nominale (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44
Corrente massima in ingresso (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53
Limitazione corrente in ingresso (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60
Distorsione armonica totale (THDI) < 4% per UPS da 10 kVA
< 5% per UPS da 15–30 kVA
Fattore di potenza in ingresso > 0,99
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso Icc=10 kA
Protezione Sezionatore e fusibile Fusibile
Rampa in ingresso 15 secondi

Specifiche bypass – UPS 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensione (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 125% continua
125–130% per 10 minuti
130–150% per 1 minuto
> 150% per 300 millisecondi
Tensione bypass minima (V) 176 184 192 176 184 192 176 184 192 176 184 192
Tensione bypass massima (V) 253 264 276 253 264 276 253 264 276 253 264 276
Frequenza (Hz) 50 o 60
Corrente bypass nominale (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso Icc=10 kA

Specifiche uscita – UPS 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensione (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% per 60 minuti
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
>150% per meno di 200 millisecondi
Tolleranza tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 40 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1,0 1,0*
Corrente in uscita nominale (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125

Corrente di cortocircuito in uscita

154 A/242 ms

168 A/242 ms

236 A/247 ms

339 A/239 ms

Distorsione armonica totale (THDU) < 1% con carico lineare bilanciato al 100%
< 5,5% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 o 60
Velocità di risposta (Hz/s) Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) VFI-SS–111

Specifiche delle batterie – UPS 3:1 con batterie interne

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potenza di carica Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.
Massima potenza di carica (W) 2000 3000 4000 6000
Tensione nominale batteria (VCC) ±240
Tensione nominale di mantenimento (VCC) ±270
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) ±198
Tensione minima batteria senza carico (VCC) ±210
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 22 33 44 66
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 27 40 54 81
Compensazione temperatura (per cella) Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.
Corrente ondulata < 5% C10

Specifiche batteria – 3:1 UPS per batterie esterne

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potenza di carica Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.
Massima potenza di carica (W) 2000 3000 4000 6000
Tensione nominale batteria (16–20 moduli) (VCC) Da ± 192 a ± 240
Tensione nominale di mantenimento (16–20 moduli) (VCC) Da ± 216 a ± 270
Tensione a batteria scarica (16–20 moduli) (a pieno carico) (VCC) Da ± 158 a ± 198
Tensione a batteria scarica (16–20 moduli) (nessun carico) (VCC) Da ± 168 a ± 210
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (16–20 moduli) (A) 28–22 42–33 55–44 83–66
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (16–20 moduli) (A) 34–27 50–40 67–54 101–81
Compensazione temperatura (per cella) Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV.
Corrente ondulata < 5% C10

Protezioni a monte e a valle e sezione dei cavi richieste - UPS 3:1

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

  • La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54

  • Specifiche per cavi CA: lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto

  • Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%

NOTA: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare fase-neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
NOTA: Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbero variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.

UPS da 10 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
iC65H-C-50A/C60H-C-50A
iC65H-C-20A/C60H-C-20A
16
6
16
6
Bypass iC65H-C-50A/C60H-C-50A 16 16
Uscita C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
16 16
Batteria Compact NSX100F DC TM50D - 3P 8 8

UPS da 15 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
C120H-C-80A/NSX100F TM80C 80A
iC65H-C-32A/C60H-C-32A
25
6
16
6
Bypass C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Uscita C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
25 16
Batteria Compact NSX100F DC TM63D - 3P 8 8

UPS da 20 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A
iC65H-C-40A/C60H-C-40A
35
10
16
10
Bypass C120H-C-100A/NSX100F TM100C 100A 35 16
Uscita C65N-B-2P-32A/
C60N-B-2P-32A
35 16
Batteria Compact NSX100F DC TM80D - 3P 16 16

UPS da 30 kVA

  Tipo di interruttore Dimensioni dei cavi per fase (mm2) Dimensioni cavo PE (mm2))
Ingresso: singola rete di alimentazione
Ingresso: doppia rete di alimentazione
Compact NSX160F TM160C 160A
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A
50
16
25
16
Bypass Compact NSX160F TM160C 160A 50 25
Uscita C65N-B-2P-50A/
C60N-B-2P-50A
50 25
Batteria Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16
NOTA:
  • Questo dispositivo di protezione garantisce la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S.

  • Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.

  • Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.

Pesi e dimensioni – UPS 3:1

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS 3:1 da 10 kVA per batterie esterne 36 530 250 700
UPS 3:1 da 15 kVA per batterie esterne 36 530 250 700
UPS 3:1 da 20 kVA per batterie esterne 58 770 250 800
UPS 3:1 da 30 kVA per batterie esterne 60 770 250 800
UPS 3:1 da 10 kVA con batterie interne 130* 1400 380 907
UPS 3:1 da 15 kVA con batterie interne 130* 1400 380 907
UPS 3:1 da 20 kVA con batterie interne 150* 1400 380 907
UPS 3:1 da 30 kVA con batterie interne 185* 1400 500 996
Batteria 27 157 107 760

Pesi e dimensioni con imballaggio – UPS 3:1

UPS Peso (kg) Altezza (mm) Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS 3:1 da 10 kVA per batterie esterne 50 772 400 857
UPS 3:1 da 15 kVA per batterie esterne 50 772 400 857
UPS 3:1 da 20 kVA per batterie esterne 75 1015 400 982
UPS 3:1 da 30 kVA per batterie esterne 77 1015 400 982
UPS 3:1 da 10 kVA con batterie interne 145* 1640 563 1014
UPS 3:1 da 15 kVA con batterie interne 145* 1640 563 1014
UPS 3:1 da 20 kVA con batterie interne 158* 1640 563 1014
UPS 3:1 da 30 kVA con batterie interne 185* 1640 683 1114
Batteria 28 180 140 820
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?