990-91077K-017

Efficienza – UPS 3:1

Efficienza in modalità normale

I valori corrispondono a 400 V, 50 Hz di carico.

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Carico al 25%

94,2

94,2

94,6

95,1

Carico al 50%

95,2

95,0

95,5

95,6

Carico al 75%

94,9

94,8

95,3

95,2

Carico al 100%

94,4

94,4

95,0

94,7

Efficienza in modalità ECO

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Carico al 25%

94,0

94,9

95,2

96,4

Carico al 50%

96,2

96,7

97,4

98,0

Carico al 75%

97,3

97,6

98,0

98,5

Carico al 100%

97,8

98,1

98,4

98,7

Rendimento in modalità batteria

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Carico al 25%

94,0

93,3

94,5

94,7

Carico al 50%

94,9

94,6

95,2

95,4

Carico al 75%

94,7

94,5

95,2

95,2

Carico al 100%

94,3

94,0

94,9

94,6

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.