990-91079J-016

Pengaturan

Pengaturan

Nilai Standar

Pengaturan yang Tersedia

Kontras LCD

60

0 hingga 100

Tanggal dan Waktu

05/07/2013 08.55.55

Tahun > 2000

Bahasa

Inggris

Mandarin sederhana, Inggris, Italia, Jerman, Rusia, Spanyol, Portugis Brasil, dan Prancis

Tegangan masukan

400 V

200 V/208 V/220 V atau 380 V/400 V/415 V

Tegangan bypass

400 V untuk 3:3 UPSs
230 V untuk 3:1 UPSs

200 V/208 V/220 V atau 380 V/400 V/415 V untuk 3:3 UPSs
220 V/230 V/240 V untuk 3:1 UPSs

Frekuensi masukan

50 Hz

60 Hz

Tegangan keluaran

400 V untuk 3:3 UPSs
230 V untuk 3:1 UPSs

200 V/208 V/220 V atau 380 V/400 V/415 V untuk 3:3 UPSs
220 V/230 V/240 V untuk 3:1 UPSs

Frekuensi keluaran

50 Hz

60 Hz

Fasa keluaran

3 untuk 3:3 UPSs
1 untuk 3:1 UPSs

3/1

Cepat  otomatis 

nonaktifkan

aktifkan

Pemeliharaan otomatis

nonaktifkan

aktifkan

Mode sistem

tunggal

paralel/ECO/ECO paralel/penurunan otomatis

Jumlah yang disatukan

1

1 hingga 4

ID Sistem

0

0 hingga 3

Tegangan keluaran yang disesuaikan

400 V untuk 3:3 UPSs
230 V untuk 3:1 UPSs

Tegangan keluaran ±10 V

Laju lenting frekuensi

2 Hz/dtk

0,1 hingga 5,0 Hz/s

Jendela sinkronisasi frekuensi

3 Hz

0,5 hingga 5,0 Hz/s

Waktu LCD monokrom (mnt)

10

1/3/5/10/20/30

Batas atas tegangan bypass (%)

15

10/20/25

Batas bawah tegangan bypass (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Frekuensi bypass dibatasi (Hz)

±5

±1/±3/±5

Mode penyalaan ulang sistem setelah pengosongan selesai

Normal

hanya bypass/tidak ada keluaran

Periode perawatan kipas

34.560 jam (48 bulan)

0 hingga 60.000 jam

Periode pemeliharaan kapasitor DC

34.560 jam (48 bulan)

0 hingga 60.000 jam

masa garansi

9 bulan

1 hingga 36 bulan

Periode pemeliharaan kapasitor AC

120 bulan

60 hingga 120 bulan

Periode perawatan APS

84 bulan

36 hingga 120 bulan

Periode perawatan filter debu

3 bulan

0/3/4/5/12 bulan

Periode pemeliharaan baterai

4 tahun

2 hingga 10 tahun

Jumlah baterai

32 untuk UPS untuk baterai eksternal
40 untuk UPS untuk baterai eksternal

20/32/34/36/38/40

AH Baterai

1

1 hingga 30000

Tegangan/sel pengisian ambang (V)

2,25

2,10 hingga 2,35

Tegangan/sel pengisian cepat (V)

2,25

2,20 hingga 2,45

Tegangan/sel akhir pengosongan, pada arus 3 C (V)

1,6

1,50 hingga 1,85

Tegangan/sel akhir pengosongan, pada arus 0,05 C (V)

1,75

1,55 hingga 1,90

Batas persen arus pengisian daya (%)

10

1 hingga 20

Kompensasi suhu baterai

0

0 hingga 5 mV/℃

Batas waktu pengisian cepat

12 jam

1 hingga 48 jam

Periode peningkatan otomatis

2.160 jam (3 bulan)

720 hingga 30000 jam,  tersedia saat pengisian cepat otomatis diaktifkan

Periode pengosongan untuk pemeliharaan otomatis

6.480 jam (9 bulan)

720 hingga 30000 jam,  tersedia saat pemeliharaan otomatis diaktifkan

Suhu baterai kritis

45 ℃

25 ℃ hingga 70 ℃

Suhu sekitar kritis

40 ℃

25 ℃ hingga 70 ℃

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.