990-6409B-024

Configurações

Configurações

Valor padrão

Configurações disponíveis

Contraste do LCD

60

0 a 100

Data e hora

07/05/2013 08:55:55

Ano > 2000

Idioma

Inglês

Inglês, espanhol, português brasileiro e francês

Tensão de entrada (LN)

120 V

120 V/127 V

Frequência de entrada

60 Hz

50 Hz/60 Hz

Tensão de saída (LN)

120 V

120 V/127 V

Frequência de saída

60 Hz

50 Hz/60 Hz

Bypass de transferência EPO

Ativar

Desativar

Auto  equalização 

Desativar

Ativar

Auto manutenção

Desativar

Ativar

Modo do sistema

único

paralelo/ECO/paralelo ECO/auto envelhecimento

Número da unidade

1

1 a 4

ID do sistema

0

0 a 3

Tensão de saída ajustada

120

Tensão de saída ±5 V

Taxa de rotação de frequência

2 Hz/s

0,1 a 3,0 Hz/s

Janela de sincronização de frequência

3 Hz

0,5 a 5,0 Hz

Tempo monocromático do LCD (mín)

10

1/3/5/10/20/30

Limite superior de tensão de bypass (%)

20

10/20/25

Limite inferior de tensão de bypass (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Frequência de bypass limitada (Hz)

±5

±1/±3/±5

Modo de reinicialização do sistema após de fim da descarga

Normal

Normal/Bypass apenas/Sem saída

Período de manutenção do ventilador

34560 horas (48 meses)

0 a 60000 horas

Período de manutenção do capacitador CC

34560 horas (48 meses)

0 a 60000 horas

Período de garantia

9 meses

1 a 36 meses

Período de manutenção do capacitador CA

120 meses

60 a 120 meses

Período de manutenção de APS

84 meses

36 a 120 meses

Período de manutenção do filtro de pó

12 meses

0/3/4/5/12 meses

Período de lembrança de manutenção da bateria

1440 dias (48 meses)

100 a 300 dias

Número de baterias

20

20

Bateria Ah

9

1 a 30000

Tensão de flutuação/célula (V)

2,25

2,10 a 2,35

Tensão de equalização/célula (V)

2,25

2,20 a 2,45

Fim da tensão de descarga/célula, com uma corrente de 3 C (V)

1,6

1,60 a 1,85

Fim da tensão de descarga/célula, com uma corrente de 0,05 C (V)

1,75

1,65 a 1,90

Limite de porcentagem atual de carga (%)

10

1 a 15

Compensação da temperatura da bateria

0

0 a 5 mV/℃

Limite de tempo de equalização

12 horas

1 a 48 horas

Período de equalização auto

2160 horas (3 meses)

De 720 a 30.000 horas, disponível quando o reforço automático estiver ativado

Período de descarga de manutenção automática

6480 horas (9 meses)

De 720 a 30000 horas, disponível quando a manutenção automática estiver ativada

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.