Primeira inicialização do nobreak usando o assistente – Aplicável somente a nobreaks singelos com baterias internas
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Os sistemas paralelos e os nobreaks para baterias externas
devem ser inicializados apenas pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Antes da inicialização do nobreak, confirme que:
-
A temperatura da sala está entre 0 °C e 40 °C
-
O nobreak foi instalado de acordo com as dimensões de espaço livre especificadas:
-
Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição
ON (fechada).
O visor acende.
- Selecione registrar o nobreak ou selecione Skip (Ignorar) para continuar. Consulte Registrar seu Easy UPS 3S para obter mais informações.
-
Quando a mensagem Mudar idioma for
exibida, faça o seguinte:
- Selecione Sim e selecione o idioma da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
- Selecione Não para manter a seleção atual.
-
Quando a mensagem Mudar tensão for exibida, faça o seguinte:
- Selecione Sim e selecione a tensão da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
- Selecione Não para manter a seleção atual.
-
Quando a mensagem Mudar freq. for
exibida, faça o seguinte:
- Selecione Sim e selecione a frequência de saída da sua preferência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
- Selecione Não para manter a seleção atual.
-
Quando a mensagem Mudar modo for
exibida, faça o seguinte:
- Selecione Sim e selecione Modo normal, Modo paralelo ou Modo conversor de frequência usando as teclas de navegação. Selecione Sim novamente para confirmar.
- Selecione Não para manter a seleção atual.
-
Quando a solicitação Alterar Config Bat for exibida, execute as seguintes
etapas:
- Digitar senha: Digite a senha 2334.
- Núm Bateria: Verifique se o número de blocos de bateria é 20.
- Cap bat (AH): Defina a capacidade da bateria de acordo com a configuração da bateria.
- Carga bat %: Defina a porcentagem de carga da bateria (entre 1% e 15%).
- Selecione Sim para salvar as configurações da bateria.
- Quando a mensagem Guardar novas definiç. for exibida, selecione Sim.
-
Quando a mensagem Desativar assistente for exibida, faça o seguinte:
- Selecione Sim para desativar o assistente
e vá para a tela padrão.
NOTA: A Schneider Electric recomenda desativar o assistente para permitir o início automático.
- Selecione Não para ir para a tela padrão sem desativar o assistente.
- Selecione Sim para desativar o assistente
e vá para a tela padrão.
PERIGO