0000509775_02_fr

Câbles de mesure BC4B

Pour le type de module C40 sur batteries 1,2 V - 2 V
Section de câble 2 x 1,50 mm2 (16 AWG)
Tension nominale (U0 / U) 300 V / 500 V
Fusibles 1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures -15 °C - 70 °C (5 °F - 158 °F)
Certifications CE

Pièces BC4B

Référence de pièce Nom de pièce Type et taille des cosses Longueur
0W49751 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M5 RING Anneau, M5 25 cm (0,82 pi.)
0W49752 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M6 RING Anneau, M6 25 cm (0,82 pi.)
0W49753 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M8 RING Anneau, M8 25 cm (0,82 pi.)
0W49754 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M5 RING Anneau, M5 40 cm (1,3 pi.)
0W49755 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M6 RING Anneau, M8 40 cm (1,3 pi.)
0W49756 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M8 RING Anneau, M8 40 cm (1,3 pi.)
0W49757 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M10RING Anneau, M10 40 cm (1,3 pi.)
0W49758 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M12RING Anneau, M12 40 cm (1,3 pi.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?