SNMP-OID-Liste
Es gibt mehrere Objektbezeichner (OID), die im Webmanager des EcoStruxure Battery Management System über SNMP verfügbar sind. Der SNMP-Zugriff des Webmanagers muss konfiguriert werden. Navigieren Sie zum Anzeigen und Ändern der SNMP-Einstellungen über die Web-Oberfläche zu Dienste > SNMP-Agent.
Die MIB-Datei kann unter www.se.com heruntergeladen werden.
Einstellungen – OIDs
OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.1 / OID-Name: bacsSettings
| OID-Adresse | OID-Name |
Beschreibung
(read only / read-write) |
Skalierung [Einheit] | Beispiel für den Lesewert* |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.1 | bacsModuleType |
Modultyp. 0 = C20, 1 = C21,
10 = C30, 20 = C40, 20 = C41.
(read only) |
1 | c20(0) -> Modultyp C20 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.2 | bacsNumStrings |
Anzahl der Batteriestränge.
(read only) |
1 | 2 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.3 | bacsNumBatteries |
Gesamtanzahl der Batterien.
(read only) |
1 | 18 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.4 | bacsBattCap |
Kapazität der installierten
Batterien.
(read only) |
1 [Ah] | 50 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.5 | bacsLogRate1 |
Der konfigurierte Zeitraum zwischen
den Protokollaufzeichnungen während des Normalbetriebs. Zeitraum
zwischen den Protokollaufzeichnungen.
(read only) |
1 [s] | 1200 -> 1200 Sekunden (20 Minuten)* |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.6 | bacsLogRate2 |
Der konfigurierte Zeitraum zwischen
den Protokollaufzeichnungen während des Ladens oder Entladens.
(read only) |
1 [s] | (Die Messungen werden so schnell wie möglich durchgeführt.)* |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.7 | bacsImpcPollRate |
Der konfigurierte Zeitraum zwischen
internen Impedanzabfragen.
(read-write) |
1 [min] | 720 -> 720 Minuten (12 Stunden)* |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.8 | bacsImpcLowAlarm |
Alarmstufe Impedanz niedrig.
(read-write) |
0,01 [mΩ] | 110 -> 1,1 mΩ |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.9 | bacsImpcHighAlarm |
Alarmstufe Impedanz hoch.
(read-write) |
1 | 5000 -> 50 mΩ |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.10 | bacsTemperatureLowAlarm |
Temperaturalarm unter diesem
Wert.
(read-write) |
0,1 [C° oder F°]* | 50 -> 5 C° |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.11 | bacsTemperatureHighAlarm |
Temperaturalarm über diesem
Wert.
(read-write) |
0,1 [C° oder F°]* | 350 -> 35 C° |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.12 | bacsVoltageLowAlarm |
Spannungsalarm unter diesem
Wert.
(read-write) |
0,01 [V] | 1200 -> 12 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.13 | bacsVoltageHighAlarm |
Spannungsalarm über diesem
Wert.
(read-write) |
0,01 [V] | 1550 -> 15,5 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.14 | bacsImpcLowWarn |
Warnstufe Impedanz niedrig.
(read-write) |
0,01 [mΩ] | 120 -> 1,2 mΩ |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.15 | bacsImpcHighWarn |
Warnstufe Impedanz hoch.
(read-write) |
0,01 [mΩ] | 4000 -> 40 mΩ |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.16 | bacsTemperatureLowWarn |
Temperaturwarnung unter diesem
Wert.
(read-write) |
0,1 [C° oder F°]* | 100 -> 10 C° |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.17 | bacsTemperatureHighWarn |
Temperaturwarnung über
diesem Wert.
(read-write) |
0,1 [C° oder F°]* | 300 -> 30 C° |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.18 | bacsVoltageLowWarn |
Spannungswarnung unter diesem
Wert.
(read-write) |
0,01 [V] | 1200 -> 12 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.19 | bacsVoltageHighWarn |
Spannungswarnung über diesem
Wert.
(read-write) |
0,01 [V] | 1410 -> 14,1 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.20 | bacsTemperatureUnit |
Aktuell verwendete Temperatureinheit.
0 = Celsius, 1 = Fahrenheit.
(read-write) |
1 | Celsius(0) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.21 | bacsStringVoltageLowAlarm |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
den Alarm bei zu hoher Batteriestrang-Spannung.
(read-write) |
0,01 [V] | 10500 -> 105 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.22 | bacsStringVoltageHighAlarm |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
den Alarm bei zu niedriger Batteriestrang-Spannung.
(read-write) |
0,01 [V] | 13500 -> 135 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.23 | bacsStringVoltageLowWarn |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
die Warnung bei zu hoher Batteriestrang-Spannung.
(read-write) |
0,01 [V] | 11000 -> 110 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.24 | bacsStringVoltageHighWarn |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
die Warnung bei zu niedriger Batteriestrang-Spannung.
(read-write) |
0,01 [V] | 12500 -> 125 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.25 | bacsStringCurrentDeviationDischargeAlarm |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
den Alarm bei Stromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write) |
0,01 [A] | 1000 -> 10 A |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.26 | bacsStringCurrentDeviationChargeAlarm |
Die konfigurierte Alarmschwelle für
den Alarm bei Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write) |
0,01 [A] | 1000 -> 10 A |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.27 | bacsStringCurrentDeviationDischargeWarn |
Die konfigurierte Warnschwelle für
die Warnung bei Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen.
(read-write) |
0,01 [A] | 500 -> 5 A |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.1.28 | bacsStringCurrentDeviationChargeWarn |
Die konfigurierte Warnschwelle für
die Warnung bei Ladestromdifferenz zwischen den Batterien.
(read-write) |
0,01 [A] | 500 -> 5 A |
Objekte – OIDs
OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / OID-Name: bacsObjects
| OID-Adresse | OID-Name | Beschreibung | Skalierung [Einheit] | Beispiel für den Lesewert |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.1 | bacsStatus | EcoStruxure Battery Management System -Status-Flags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der allgemeinen Status-Flags. | (Dezimalformat) | 65 -> 0x0041 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.2 | bacsAvModuleVolt | Durchschnittliche Modulspannung. | 0,01 [V] | 1287 -> 12,87 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.3 | bacsTotalVolt | Gesamtspannung aller Module. | 0,01 [V] | 23176 -> 231,76 V |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.4 | bacsNumModules | Die Anzahl der installierten Batteriemodule. | 1 | 18 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5 | bacsModuleTable | Die Liste der Batterietabelleneinträge. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1 | bacsModuleEntry | Ein Eintrag, der Informationen zu einer bestimmten Batterie enthält. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.1 | bacsModuleIndex | Die Modulkennung. | 1 |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.2 | bacsModuleVoltage | Sortierte Liste der gemessenen Batteriespannungen für jedes Modul. | 0,01 [V] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.3 | bacsModuleTemperature | Sortierte Liste der von jedem Modul gemessenen Temperatur. | 0,1 [C° oder F°]* |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.4 | bacsModuleBypass | Sortierte Liste der von jedem Modul gemessenen Modulumgehung. | 0,1 [%] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.5 | bacsModuleResistance | Sortierte Liste der in jedem Modul gemessenen Modulimpedanz. | 0,01 [mΩ] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.6 | bacsModuleState | Die allgemeinen Alarm-Flags des Moduls. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags. | (Dezimalformat) |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.6 | bacsNumStrings | Die Anzahl der installierten Batteriestränge. | 1 | 2 |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7 | bacsStringTable | Die Liste der Strang-Tabelleneinträge. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1 | bacsStringEntry | Ein Eintrag, der Informationen zu einem bestimmten Batteriestrang enthält. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.1 | bacsStringIndex | Die Strang-Kennung. | 1 |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.2 | bacsStringCurrent | Der Strang-Strom. | 0,01 [A] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.3 | bacsStringTotalVolt | Die Strang-Gesamtspannung. | 0,01 [V] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.4 | bacsStringAverageVol | Die Strang-Durchschnittsspannung pro Batterie. | 0,01 [V] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.5 | bacsStringCurrentAC | Der Strang-Wechselstrom. | 0,01 [A] |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.6 | bacsStringAlarm | Die allgemeinen Strang-Alarmflags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags. | (Dezimalformat) |
|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.7 | bacsStringAlarm2 | Die Strang-Alarmflags. Informationen zu den Flags finden Sie unter Beschreibung der Alarm-Flags für Batteriestränge. | (Dezimalformat) |
|
Alarm-OIDs
OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.3 / OID-Name: bacsAlarms
| OID-Adresse | OID-Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.1 | bacsAlarmsPresent | Die aktuelle Anzahl der aktiven Alarmzustände. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.2 | bacsAlarmTable | Eine Liste mit Alarmeinträgen. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1 | bacsAlarmEntry | Ein Eintrag, der Informationen zu einem bestimmten Alarm enthält. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.1 | bacsAlarmId | Eine eindeutige Kennung für einen Alarmzustand. Dieser Wert muss konstant bleiben. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.2 | bacsAlarmDescr | Ein Verweis auf ein Alarmbeschreibungsobjekt. Das referenzierte Objekt sollte nicht zugänglich sein, sondern vielmehr für eine eindeutige Beschreibung des Alarmzustands verwendet werden. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.3 | bacsAlarmTime | Der Wert von sysUpTime, als der Alarmzustand erkannt wurde. Wenn der Alarmzustand während des Webmanager-Starts erkannt wurde und vermutlich vor dem Webmanager-Start vorhanden war, dann ist dcAlarmTime = 0. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 | bacsWellKnownAlarms | Eine Liste mit Traps finden Sie unter Alarm-Trap-Liste. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.4 | bacsModuleAlarmsPresent | Die Anzahl der Module des EcoStruxure Battery Management System , die sich derzeit in einem Alarmzustand befinden. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.5 | bacsModuleWarningsPresent | Die Anzahl der Module des EcoStruxure Battery Management System , die sich derzeit in einem Warnungszustand befinden. |
Alarm-Trap-Liste
OID-Adresse (SNMP-Traps): 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / OID-Name: bacsWellKnownAlarms
| OID-Adresse | OID-Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.1 | bacsAlarmSystemError | Dieses Objekt weist auf ein Kommunikationsproblem zwischen dem Webmanager und einem oder mehreren Batteriemodulen hin. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.2 | bacsAlarmResistWarn | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Warnstufe liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.3 | bacsAlarmResistAlarm | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Alarmstufe liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.4 | bacsAlarmVoltage | Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien außerhalb des definierten Bereichs liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.5 | bacsAlarmTemperature | Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien außerhalb des definierten Bereichs liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.6 | bacsAlarmVoltageHigh | Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Bereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.7 | bacsAlarmVoltageLow | Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Bereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.8 | bacsAlarmTemperatureHigh | Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Bereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.9 | bacsAlarmTemperatureLow | Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Bereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.10 | bacsAlarmResistAlarmHigh | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über der Alarmstufe liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.11 | bacsAlarmResistAlarmLow | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien unter der Alarmstufe liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.12 | bacsAlarmEqualizing | Dieses Objekt gibt an, dass die Ausgleichsfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.13 | bacsAlarmVoltageWarnHigh | Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.14 | bacsAlarmVoltageWarnLow | Dieses Objekt gibt an, dass die Spannung einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.15 | bacsAlarmTemperatureWarnHigh | Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.16 | bacsAlarmTemperatureWarnLow | Dieses Objekt gibt an, dass die Temperatur einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.17 | bacsAlarmResistWarnHigh | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien über dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.18 | bacsAlarmResistWarnLow | Dieses Objekt gibt an, dass der Innenwiderstand einer oder mehrerer Batterien unter dem definierten Warnbereich liegt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.19 | bacsAlarmInitializing | Der Webmanager wird initialisiert. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.20 | bacsAlarmCommunicationLost | BACS-Buskommunikation unterbrochen. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.21 | bacsAlarmBatteryBreakerOpen | Batterie-Leistungsschalter geöffnet. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.22 | bacsAlarmThermalRunaway | Thermisches Durchgehen erkannt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.23 | bacsAlarmSensorCommunicationLost | Die Sensorkommunikation wurde unterbrochen. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.24 | bacsAlarmDischarging | Die Batterien werden entladen. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.25 | bacsAlarmDischargingStopped | Die Batterien werden nicht mehr entladen. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.26 | bacsAlarmMaxVoltageDiff | Die Spannungsdifferenz ist zu hoch. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.27 | bacsAlarmStringVoltHigh | Die Batteriestrang-Spannung liegt über der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.28 | bacsAlarmStringVoltLow | Die Batteriestrang-Spannung liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.29 | bacsAlarmStringVoltHighWarn | Die Batteriestrang-Spannung liegt über der konfigurierten Warnschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.30 | bacsAlarmStringVoltLowWarn | Die Batteriestrang-Spannung liegt unter der konfigurierten Warnschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.31 | bacsAlarmStringCurrentHigh | Der Batteriestrang-Strom liegt über der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.32 | bacsAlarmStringCurrentLow | Der Batteriestrang-Strom liegt unter der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.33 | bacsAlarmStringCurrentHighWarn | Der Batteriestrang-Strom liegt über der konfigurierten Warnschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.34 | bacsAlarmStringCurrentLowWarn | Der Batteriestrang-Strom liegt unter der konfigurierten Warnschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.35 | bacsAlarmStringEqualizingDisabled | Die Batteriestrang-Ausgleichsfunktion ist deaktiviert. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.36 | bacsAlarmStringCurrDeviationCharge | Die Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.37 | bacsAlarmStringCurrDeviationDischarge | Die Entladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Alarmschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.38 | bacsAlarmStringCurrDeviationChargeWarn | Die Ladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Warnschwelle. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.39 | bacsAlarmStringCurrDeviationDischargeWarn | Die Entladestromdifferenz zwischen den Batteriesträngen liegt über der konfigurierten Warnschwelle. |
Traps – OIDs
OID-Adresse (SNMP-Traps): 1.3.6.1.2.1.33.5.4 / OID-Name: bacsTraps
| OID-Adresse | OID-Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.4.1 | bacsTrapAlarmEntryAdded | Wird gesendet, wenn ein Alarm im System auftritt. |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.4.2 | bacsTrapAlarmEntryRemoved | Wird gesendet, wenn ein Alarm im System verschwindet. |
GX_R_AUX-OIDs
OID-Adresse: 1.3.6.1.2.1.33.5.5 / OID-Name: gxRAUX
| OID-Adresse | OID-Name | Beschreibung | Beispiel für den Lesewert |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.1 | gxRAUX1Input1 | Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 1. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.2 | gxRAUX1Input2 | Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 1. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.3 | gxRAUX1Input3 | Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 1. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.4 | gxRAUX1Input4 | Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 1. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.5 | gxRAUX1Output1 | Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 1. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.6 | gxRAUX1Output2 | Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 1. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.7 | gxRAUX1Output3 | Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 1. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.8 | gxRAUX1Output4 | Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 1. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.9 | gxRAUX2Input1 | Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 2. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.10 | gxRAUX2Input2 | Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 2. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.11 | gxRAUX2Input3 | Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 2. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.12 | gxRAUX2Input4 | Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 2. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.13 | gxRAUX2Output1 | Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 2. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.14 | gxRAUX2Output2 | Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 2. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.15 | gxRAUX2Output3 | Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 2. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.16 | gxRAUX2Output4 | Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 2. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.17 | gxRAUX3Input1 | Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 3. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.18 | gxRAUX3Input2 | Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 3. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.19 | gxRAUX3Input3 | Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 3. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.20 | gxRAUX3Input4 | Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 3. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.21 | gxRAUX3Output1 | Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 3. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.22 | gxRAUX3Output2 | Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 3. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.23 | gxRAUX3Output3 | Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 3. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.24 | gxRAUX3Output4 | Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 3. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.25 | gxRAUX4Input1 | Status von Eingang 1 auf GX_R_AUX 4. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.26 | gxRAUX4Input2 | Status von Eingang 2 auf GX_R_AUX 4. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.27 | gxRAUX4Input3 | Status von Eingang 3 auf GX_R_AUX 4. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.28 | gxRAUX4Input4 | Status von Eingang 4 auf GX_R_AUX 4. | normal ( 1 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.29 | gxRAUX4Output1 | Status von Ausgang 1 auf GX_R_AUX 4. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.30 | gxRAUX4Output2 | Status von Ausgang 2 auf GX_R_AUX 4. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.31 | gxRAUX4Output3 | Status von Ausgang 3 auf GX_R_AUX 4. | off ( 0 ) |
| 1.3.6.1.2.1.33.5.5.32 | gxRAUX4Output4 | Status von Ausgang 4 auf GX_R_AUX 4. | off ( 0 ) |