DOCA0178ES-21

Versión del firmware 001.005.001

Nuevas funciones

  • Detección automática de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria (Panel Server , PowerTag Link o Smartlink SIB ).

  • Smartlink SIB admitida de forma nativa como pasarela secundaria de Panel Server.

  • Definición de energía de dispositivos finales mediante las páginas web del Panel Server (campo Producto en los detalles del dispositivo final, no publicado en los servicios en la nube de Schneider Electric).

  • Para cualquier tipo de dispositivo inalámbrico PowerTag, la energía suministrada y recibida está disponible en los registros Modbus (cargar la versión más reciente de DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

  • Publicación en el servidor SFTP de datos muestreados en dispositivos conectados al Panel Server, incluida la autenticación en el servidor SFTP con nombre de usuario y contraseña o nombre de usuario y clave SSH.

  • Configuración de las entradas digitales de tipo contador de pulsos mediante las páginas web del Panel Server.

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de EcoStruxure Panel Server Universal con la versión del firmware 001.005.001.

Disponible

No disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 40 dispositivos inalámbricos como combinación de sensores PowerTag Energy, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, equipos auxiliares de indicadores inalámbricos para interruptores automáticos ComPacT y PowerPacT, sensores inalámbricos de CO2, sensores inalámbricos de temperatura y humedad, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientales Easergy TH110/CL110 y sensores PowerLogic HeatTag

  • o hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110.

Comunicación Modbus TCP/IP

Máximo 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluidos los dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a los dispositivos virtuales (es decir, dispositivos IEEE 802.15.4 conectados a una puerta de enlace secundaria del Panel Server).

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Restaurar backup

Restaurar el backup y la configuración del Panel Server desde las páginas web del Panel Server y el software EcoStruxure Power Commission

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

Publicación de alarmas relacionadas con:

  • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

  • ERMS en disyuntor

  • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportación de datos

Panel ServerPáginas web del para publicación en el servidor SFTP

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Funciones de puesta en marcha y supervisión

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de EcoStruxure Panel Server Universal con la versión del firmware 001.005.001.

Disponible

No disponible

Funciones de puesta en marcha y supervisión

Disponibilidad

Comunicación serie Modbus

Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server

Entradas digitales (PAS600L)

Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server

Supervisión mediante software EcoStruxure Power Commission

Supervisión mediante las páginas web de Panel Server

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Restaurar backup

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server

Configuración

Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission

Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server

Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server.

Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Supervisión

Visualización de datos de dispositivos Smartlink Modbus mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server

Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Universal:

    • Cuando la publicación SFTP está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en el servidor SFTP.

    • Sin inclusión manual de los dispositivos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.

    • La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 64 dispositivos, ya que estos se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Limitaciones en el muestreo y la publicación para aplicaciones en la nube :

    • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear está limitada a 2000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

    • La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para la monitorización está limitada a 100.

  • Limitaciones en Smartlink Modbus:

    • Puesta en marcha mediante el software EcoStruxure Power Commission (no disponible mediante las páginas web del Panel Server).

    • El control de salidas de Smartlink Modbus mediante las páginas web de Panel Server no está disponible.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control y PowerTag Display no son compatibles con Panel Server Universal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.