Configurazione dei parametri dell'orologio (data/ora)
- Fare doppio clic su Clock per aprire una finestra di dialogo contenente un elenco dei parametri.
- Selezionare un parametro e fare clic su Edit per aprire la finestra di dialogo di configurazione specifica.
Parametri
Opzioni
Descrizione
Device
Meter Date
Meter Time
Selezionare la data e l'ora del contatore.
NOTA: Device diventa Update to e visualizza la data e l'ora di invio al contatore.Sync to
UTC (Universal Coordinated Time)
-
Device time zone
: non applicabile
UTC è pari all’orario di Greenwich (GMT). L'ora legale (DST) e i fusi orari non vengono applicati all'orario UTC.
PC Standard Time (No DST)
-
Device time zone
-
Same as this PC
-
Behind this PC
-
Time Offset
-
-
Ahead of this PC
-
Time Offset
-
-
L'ora solare del PC è l'orario del computer senza l'applicazione dell'ora legale. Se il contatore in corso di programmazione usa un fuso orario diverso da quello del computer, selezionare la correzione del fuso orario appropriata.
Selezionare il tempo di offset in ore (da 0 a 23) e minuti (0, 15, 30, 45). In presenza di un fuso orario successivo a quello del PC in uso, l'ora viene visualizzata con un segno "+" (es. +6h45min). In caso di fuso orario precedente a quello del PC in uso, l'ora viene visualizzata con un segno "-" (es. -6h45min).
PC Local Time (DST if applicable)
-
Device time zone
-
Same as this PC
-
Behind this PC
-
Time Offset
-
-
Ahead of this PC
-
Time Offset
-
-
L'ora locale del PC è l'ora del computer a cui viene applicata l'ora legale (DST). Se il contatore in corso di programmazione usa un fuso orario diverso da quello del computer, selezionare la correzione del fuso orario appropriata.
Selezionare il tempo di offset in ore (da 0 a 23) e minuti (0, 15, 30, 45). In presenza di un fuso orario successivo a quello del PC in uso, l'ora viene visualizzata con un segno "+" (es. +6h45min). In caso di fuso orario precedente a quello del PC in uso, l'ora viene visualizzata con un segno "-" (es. -6h45min).
Synchronization Time L'ora e la data di sincronizzazione del contatore.
-
- Fare clic su OK, quindi su Send per salvare le modifiche nel contatore.NOTA: Se le modifiche non vengono salvate nel contatore, la barra di stato nella schermata in basso a sinistra visualizza il messaggio Download Incomplete.