Configurazione dei parametri di configurazione degli I/O
- Fare doppio clic sul pulsante I/O Configuration per aprire la finestra di dialogo che visualizza l'elenco dei parametri.
- Fare doppio clic sul pulsante I/O Setup per aprire la relativa finestra di dialogo di configurazione.
- Selezionare i parametri da modificare e fare clic su Edit.
Parametri
Opzioni
Descrizione
Status Input 1
Label: Status Input 1
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (predefinito)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Selezione della modalità di controllo tariffe per l'ingresso di stato 1.
NOTA:-
Per impostazione predefinita, la modalità visualizza Input Metering quando la configurazione del canale di misurazione degli ingressi è assegnata con un ingresso di stato.
-
Per impostazione predefinita, la modalità visualizza Tariff Control quando la configurazione della modalità tariffa è assegnata con una modalità di ingresso di stato.
-
Nella configurazione HMI del contatore è possibile disabilitare la modalità di ingresso di stato solo se è stata assegnata a Input Metering o a Tariff Control in ION Setup.
Status Input 2
Label: Status Input 2
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (predefinito)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Selezione della modalità di controllo tariffe per l'ingresso di stato 2.
NOTA:-
Per impostazione predefinita, la modalità visualizza Input Metering quando la configurazione del canale di misurazione degli ingressi è assegnata con un ingresso di stato.
-
Per impostazione predefinita, la modalità visualizza Tariff Control quando la configurazione della modalità tariffa è assegnata con una modalità di ingresso di stato.
-
Nella configurazione HMI del contatore è possibile disabilitare la modalità di ingresso di stato solo se è stata assegnata a Input Metering o a Tariff Control in ION Setup.
Relay Output
Label: Relay Output
Nome dell'etichetta di uscita relè.
Control Mode: External (predefinito)
È possibile controllare l'uscita relè esternamente via software o un PLC usando un comando.
Behavior Mode
-
Normal (predefinito)
-
Timed
-
On Time: da 1 a 9999 seconds
-
-
Coil Hold
Quando la modalità di controllo è impostata su "esterna", viene applicata la modalità "normale". In caso di attivazione della modalità "esterna", l'uscita relè resta nello stato chiuso fino a quando un computer o PLC invia un comando di apertura.
L'uscita del relè resta su ON per la durata specificata dal registro di configurazione in tempo reale in modalità temporizzata.
Quando la modalità di controllo è impostata su "esterna", viene applicata la modalità "mantieni bobina". L'uscita viene attivata alla ricezione del comando di alimentazione e disattivata alla ricezione del comando di rilascio dell'arresto bobina. In caso di interruzione dell'alimentazione di controllo, l'uscita ricorda e ripristina lo stato precedente una volta ripristinata l'alimentazione di controllo.
Associations
Per rendere disponibile questo canale, scollegare le associazioni esistenti nelle schermate di impostazione delle associazioni.
-
- Fare clic su OK, quindi su Send per salvare le modifiche nel contatore.NOTA: Se le modifiche non vengono salvate nel contatore, la barra di stato nella schermata in basso a sinistra visualizza il messaggio Download Incomplete.