7IT02-0443-00

Configurazione IP

NOTA: Quando l'IP viene modificato, sono necessari 30 s affinché la comunicazione si riavvii con il nuovo IP.
  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione IP.
  2. Modificare i parametri secondo necessità.
  3. Fare clic su Applica modifiche.
    Viene visualizzato il messaggio di avviso.
    NOTA: Assicurarsi di leggere e comprendere il messaggio. Fare clic su Riavvio per applicare le modifiche o fare clic su No per mantenere le impostazioni esistenti.

    Parametro

    Descrizione

    IPV4

    Automatico

    • DHCP

    • BOOTP

    Consente di selezionare la modalità di assegnazione dei parametri IPv4. Consente di ottenere i parametri IPv4 automaticamente tramite BOOTP o DHCP.

    NOTA: Per impostazione predefinita, il contatore è impostato sulla modalità DHCP. È necessario accedere alle pagine Web per modificare la modalità DHCP predefinita in un'altra modalità (vedere Accesso alle pagine Web del contatore tramite l'indirizzo IP del dispositivo).

    Manuale

    Indirizzo IPv4

    Consente di inserire l'indirizzo IP statico.

    Subnet Mask

    Consente di inserire l'indirizzo Ethernet IP della subnet mask della rete.

    Gateway predefinito

    Immettere l'indirizzo IP del gateway (router) utilizzato per la comunicazione WAN (Wide Area Network).

    IPV6

    Attiva

    Consente di definire la configurazione IPv6.

    Indirizzo locale link IPv6

    Consente di visualizzare l'indirizzo IP in formato IPv6. È possibile utilizzare questo indirizzo IP per aprire le pagine Web del contatore.

    DNS

    Ottieni automaticamente i server DNS tramite DHCP/BOOTP

    Consente di definire il comportamento dinamico della configurazione degli indirizzi del server DNS. Permette di ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DNS.

    NOTA: Domain Name System (DNS) è il sistema di denominazione per computer e dispositivi connessi a una LAN (Local Area Network) o a Internet.

    Manuale

    Server DNS primario

    Consente di definire l'indirizzo IPv4 del server DNS primario.

    Server DNS secondario

    Consente di definire l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario. Permette di eseguire una risoluzione DNS quando la risoluzione non riesce con il server DNS primario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?