Caractéristiques d'interface
Interface USB1 (Périphériques USB)
|
Caractéristiques d'interface HOST |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Vitesse de transmission |
Haute vitesse |
480 Mbps |
|
Pleine vitesse |
12 Mbps |
|
|
Petite vitesse |
1,5 Mbps |
|
|
Courant maximum fourni |
250 mA |
|
|
Distance de transmission maximale |
5 m (16,40 pi) à 12 Mbps |
|
|
Connecteur |
USB Type-A V2.0 |
|
Interface Ethernet
|
Voyant |
Description |
|---|---|
|
Vert 1 |
Etat de liaison |
|
Vert 2 |
Activité |