Prérequis
Réseau Ethernet
Les connexions Ethernet des appareils IP dans le réseau Ethernet doivent être correctement installées et configurées.
Le réseau Ethernet peut inclure les appareils IP suivants :
-
Passerelles EGX300 ou EGX100
-
Passerelles Link150
-
Interfaces IFE ou EIFE
-
IFE server
-
Appareils Smartlink Ethernet
-
Passerelle Smartlink SI B
-
Passerelle Smartlink SI D
-
Passerelle PowerTag Link
-
Passerelle PowerTag Link B
- Passerelle PowerTag Link HD
-
Passerelles de fournisseurs tiers
-
EcoStruxure Panel Server Universal
-
EcoStruxure Panel Server Advanced
-
EcoStruxure Panel Server Entry
Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides utilisateur pertinents indiqués dans la section Related Documents.
Réseau de ligne série Modbus
Les appareils inclus dans le réseau de ligne série Modbus doivent être correctement installés et configurés avec les paramètres Modbus suivants :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
Adresse Modbus (esclaves uniquement) |
L'adresse Modbus de chaque appareil surveillé doit être unique. La plage d'adresses Modbus est [1-247]. |
|
Interface physique |
RS-485 2 fils |
|
Mode de transmission |
RTU (Automatique) |
|
Vitesse de communication |
La vitesse de communication doit être la même pour tous les appareils. |
|
Parité |
La parité doit être la même pour tous les appareils. |
|
Délai de réponse |
1 seconde |
Pour vérifier les paramètres Modbus de chaque appareil surveillé, reportez-vous à la section Related Documents :
-
Module de communication disjoncteur BCM ULP - Notice d'installation
-
Interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur - Instruction de service
-
Système de communication Smartlink Modbus - Manuel utilisateur
Limites du réseau d'architecture
Le réseau d'architecture présente les limites suivantes :
-
La temporisation de ligne série Modbus dans l'appareil IFE doit être de 1 s.
-
Pour éviter les erreurs de communication ou pour ne pas surcharger le réseau, deux afficheurs FDM128 maximum doivent être connectés au même appareil IFE. Ces afficheurs FDM128 peuvent analyser les données du même disjoncteur.