Caractéristiques fonctionnelles
Caractéristiques d'écran
|
Caractéristique |
Description |
|---|---|
|
Type |
Ecran LCD TFT couleur |
|
Résolution (pixels) |
320 x 240 (QVGA) |
|
Zone d'affichage actif (l x H) |
115,2 x 86,4 mm (4,53 x 3,40 po.) |
|
Affichage des couleurs |
65 536 couleurs |
|
Rétroéclairage |
Rétroéclairage à DEL |
|
Durée de vie : 50 000 heures avant réduction de 50 % de la luminosité. Température ambiante 25 °C (77 °F) |
|
|
Non échangeable |
|
|
Réglage de la luminosité |
16 niveaux de réglage disponibles par le panneau tactile dans le menu . |
|
Luminosité sur la surface LCD |
DEL blanches : 350 cd/m2 (33 cd/pi2) maximum |
|
Angle de vision |
(Condition d'essai : rapport de contraste > 2) |
Horloge
Les variations des conditions de fonctionnement peuvent causer un décalage d'horloge de -380 secondes à +90 secondes par mois.
Panneau tactile
|
Caractéristique |
Description |
|---|---|
|
Type |
Type de film de résistance analogique (onglet métallique, plaqué or) |
|
Durée de vie |
1 million de touches ou plus |