990-91405J-017

Specifiche per UPS da 100 kVA 3:3

Ingresso Tensione (V) 380 V 400 V 415 V
Collegamenti L1, L2, L3, PE*
Intervallo tensione in ingresso (V) 304-456
Frequenza (Hz) 45-55
Corrente in ingresso nominale (A) 167 159 153
Corrente massima in ingresso (A) 209 199 191
Limitazione corrente in ingresso (A) 250
Distorsione armonica totale (THDI) 12 impulsi ≤ 10% (con filtro)
12 impulsi ≤ 12% (senza filtro)
Fattore di potenza in ingresso ≥ 0,9 (con filtro)
≥ 0,8 (senza filtro)
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Interruttore
Rampa in ingresso 15 secondi
Bypass Tensione (V) 380 V 400 V 415 V
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico ≤110% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Intervallo tensione di bypass (V) 285-475
Frequenza (Hz) 50
Corrente bypass nominale (A) 153 145 139
Corrente di neutro nominale (A) 250* 250 241
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Uscita Tensione (V) 380 V 400 V 415 V
Collegamenti L1, L2, L3, N, PE
Capacità di sovraccarico ≤110% continuo
125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 0,8
Corrente in uscita nominale (A) 153 145 139
Distorsione armonica totale (THDU) <2% con carico lineare al 100%
<4% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 ± 1%
Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) 460
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Batteria Blocchi batteria supportati 29-32
Corrente di carica La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C.
Massima potenza di carica (kW) 19,2
Tensione nominale batteria (VCC) 348-384
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 391,5-432
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 304
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 226
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 288
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.