Specifiche per UPS da 20 kVA 3:1 384 VCC
| Ingresso | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Collegamenti | L1, L2, L3, PE* | |||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 304-456 | |||
| Frequenza (Hz) | 45-55 | |||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 42 | 40 | 39 | |
| Corrente massima in ingresso (A) | 52 | 50 | 48 | |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 60 | |||
| Distorsione armonica totale (THDI) | 6 impulsi ≤ 15% (con filtro) 6 impulsi ≤ 40% (senza filtro) |
|||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥ 0,9 (con filtro) ≥ 0,75 (senza filtro) |
|||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
| Protezione | Interruttore | |||
| Rampa in ingresso | 15 secondi | |||
| Bypass | Tensione (V) | 220 V | 230 V | 240 V |
| Collegamenti | L, N, PE | |||
| Capacità di sovraccarico | 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto | |||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 165-275 | |||
| Frequenza (Hz) | 50 | |||
| Corrente bypass nominale (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Corrente di neutro nominale (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
| Uscita | Tensione (V) | 220 V | 230 V | 240 V |
| Collegamenti | L, N, PE | |||
| Capacità di sovraccarico | 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto | |||
| Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | |||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | |||
| Fattore di potenza in uscita | 0,8 | |||
| Corrente in uscita nominale (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico lineare al 100%; <4% con carico non lineare al 100% | |||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 ± 1% | |||
| Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) | 272 | |||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Batteria | Blocchi batteria supportati | 29-32 | ||
| Corrente di carica | La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C. | |||
| Massima potenza di carica (kW) | 16 | |||
| Tensione nominale batteria (VCC) | 348-384 | |||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 391,5-432 | |||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 304 | |||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 49 | |||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 57 | |||
| Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C | |||