990-91405J-017

Pesi e dimensioni di spedizione per UPS 3:1

UPS 3:1 220 VCC

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
10 kVA 6 impulsi

550

2085

928

928

12 impulsi

640

2085

928

928

20 kVA 6 impulsi

550

2085

928

928

12 impulsi

640

2085

928

928

30 kVA 6 impulsi

634

2085

928

928

12 impulsi

670

2085

928

928

40 kVA 12 impulsi

756

2085

928

928

50 kVA 12 impulsi

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 impulsi

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 impulsi

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 impulsi

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 impulsi

1513

2085

1728

928

UPS 3:1 384 VCC

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.