990-91405J-017

Caratteristiche ambientali

  Di esercizio Trasporto e stoccaggio
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 0-95% senza condensa
Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-2000 m di altezza.
Derating richiesto da 1000-2000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950

da 0 a 1000 m

Rumore udibile a un metro dall'unità ≤ 70 dB a pieno carico
Classe di protezione IP31
Colore RAL 7035

Dissipazione del calore per UPS 3:3

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Funzionamento normale (W)

870

1630

2290

2880

3920

5260

7160

8720

9060

11920

Funzionamento a batteria (W)

794

1241

1893

2470

3475

4179

5368

6259

8217

10800

Modalità ECO (W)

506

606

813

873

1310

1593

2736

2995

3699

3696

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.