Specifiche per UPS da 20 kVA 3:3
| Ingresso | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Collegamenti | L1, L2, L3, PE* | |||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 304-456 | |||
| Frequenza (Hz) | 45-55 | |||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 33 | 32 | 31 | |
| Corrente massima in ingresso (A) | 41 | 40 | 39 | |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 60 | |||
| Distorsione armonica totale (THDI) | 6 pulses ≤ 15% (with filter) 6 pulses ≤ 40% (without filter) |
|||
| Fattore di potenza in ingresso | ≥ 0.9 (with filter) ≥ 0.75 (without filter) |
|||
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
| Protezione | Interruttore | |||
| Rampa in ingresso | 15 secondi | |||
| Bypass | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacità di sovraccarico | ≤110% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 285-475 | |||
| Frequenza (Hz) | 50 | |||
| Corrente bypass nominale (A) | 30 | 29 | 28 | |
| Corrente di neutro nominale (A) | 53 | 50 | 49 | |
| Massimo valore nominale cortocircuito | Icc=10 kA | |||
| Uscita | Tensione (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacità di sovraccarico | ≤110% continuo 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto |
|||
| Regolazione della tensione in uscita | ± 1% | |||
| Risposta con carico dinamico | 20 millisecondi | |||
| Fattore di potenza in uscita | 0,8 | |||
| Corrente in uscita nominale (A) | 30 | 29 | 28 | |
| Distorsione armonica totale (THDU) | <2% con carico
lineare al 100% <4% con carico non lineare al 100% |
|||
| Frequenza di uscita (Hz) | 50 ± 1% | |||
| Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) | 90 | |||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Batteria | Blocchi batteria supportati | 29-32 | ||
| Corrente di carica | La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C. | |||
| Massima potenza di carica (kW) | 19.3 | |||
| Tensione nominale batteria (VCC) | 348-384 | |||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 391,5-432 | |||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 304 | |||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 45 | |||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 57 | |||
| Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C | |||