990-91405J-017

Corrente di carica massima (29 blocchi batteria, tensione batteria nominale 12 VCC)

  • Carico > 98%: corrente = (108% - carico%) x potenza nominale UPS x 0,8 / tensione nominale batteria

  • 90% < carico < 98%: corrente = 10% x potenza nominale UPS x 0,8 / tensione nominale batteria

  • Carico < 90%: corrente = (100% - carico%) x potenza nominale UPS x 0,8 / tensione nominale batteria

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 100%

2

4

6

7

11

15

18

22

29

37

98%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

90%

2

5

7

9

14

18

23

28

37

46

80%

5

9

14

18

28

37

46

55

70

70

70%

7

14

21

28

41

50

50

70

70

70

60%

9

18

28

37

50

50

50

70

70

70

Carico al 50%

11

23

34

46

50

50

50

70

70

70

40%

14

28

41

50

50

50

50

70

70

70

30%

16

32

48

50

50

50

50

70

70

70

20%

18

37

50

50

50

50

50

70

70

70

10%

21

41

50

50

50

50

50

70

70

70

0%

23

46

50

50

50

50

50

70

70

70

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.