990-91405J-017

Specifiche per UPS 20 kVA 3:1 220 VCC

Ingresso   6 impulsi 12 impulsi
Tensione (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Collegamenti L1, L2, L3, PE*
Intervallo tensione in ingresso (V) 304-456
Frequenza (Hz) 45-55
Corrente in ingresso nominale (A) 40 38 37 41 39 37
Corrente massima in ingresso (A) 50 48 46 51 48 46
Limitazione corrente in ingresso (A) 60
Distorsione armonica totale (THDI) 6 impulsi ≤ 15% (con filtro)
6 impulsi ≤ 30% (senza filtro)
12 impulsi ≤ 10% (con filtro)
12 impulsi ≤ 10% (senza filtro)
Fattore di potenza in ingresso ≥ 0,9 (con filtro)
≥ 0,75 (senza filtro)
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Protezione Interruttore
Rampa in ingresso 15 secondi
Bypass Tensione (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto
Intervallo tensione di bypass (V) 165-275
Frequenza (Hz) 50
Corrente bypass nominale (A) 91 87 83 91 87 83
Corrente di neutro nominale (A) 91 87 83 91 87 83
Massimo valore nominale cortocircuito Icc=10 kA
Uscita Tensione (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Collegamenti L, N, PE
Capacità di sovraccarico 110% continuo; 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto
Regolazione della tensione in uscita ± 1%
Risposta con carico dinamico 20 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 0,8
Corrente in uscita nominale (A) 91 87 83 91 87 83
Distorsione armonica totale (THDU) <2% con carico lineare al 100%; <4% con carico non lineare al 100%
Frequenza di uscita (Hz) 50 ± 1%
Corrente di cortocircuito in uscita a 60 ms (A) 272
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Batteria Blocchi batteria supportati 16-20
Corrente di carica La corrente di carica è determinata dalla capacità della batteria. Il valore predefinito è 0.1 C.
Massima potenza di carica (kW) 10,8
Tensione nominale batteria (VCC) 192-240
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 216-270
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 153,6-192
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 80
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 112
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV per °C per T ≥ 25 °C, 0 mV per °C per T < 25 °C
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.