990-91406D-024

Especificações para nobreak de 120 kVA 3:1 220 VDC

Entrada Tensão (V) 380 V 400 V 415 V
Conexões L1, L2, L3, PE*
Intervalo da tensão de entrada (V) 304-456
Frequência (Hz) 45-55
Corrente nominal de entrada (A) 243 231 223
Corrente máxima de entrada (A) 304 289 278
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)* 12 pulses ≤10%
Fator de potência de entrada* ≥0.9
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=16 kA
Proteção Disjuntor
Rampa de partida 15 segundos
Bypass Tensão (V) 220 V 230 V 240 V
Conexões L, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% contínuo, 125% para 10 minutos, 150% para 1 minuto
Intervalo de tensão de bypass (V) 165-275
Frequência (Hz) 50
Corrente nominal de bypass (A) 545 522 500
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=16 kA
Saída Tensão (V) 220 V 230 V 240 V
Conexões L, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% contínuo, 125% para 10 minutos, 150% para 1 minuto
Regulação de tensão de saída ± 1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 0,8
Corrente nominal de saída (A) 545 522 500
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <2%, a 100% de carga linear<4%, a 100% de carga não linear
Frequência de saída (Hz) 50 ± 1%
Corrente de curto-circuito de saída a 60 ms (A) 1500
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Bateria Blocos de bateria suportados 16-20
Corrente de carga A corrente de carga é determinada pela capacidade da bateria. O padrão é 0,1 C.
Energia máxima de carregamento (kW) 10.8
Tensão nominal da bateria (VDC) 192-240
Tensão nominal de flutuação (VDC) 216-270
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 153.6-192
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 478
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 672
Compensação de temperatura (por célula) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?