990-91406D-024

Conformidade

Segurança IEC 62040-1:2017, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS - nobreak) – Parte 1: Segurança requisitos
IEC 62040-1:2013-01, primeira edição, emenda 1
EMC IEC 62040-2:2016, Edição 3.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Desempenho IEC 62040-3: 2011-03, segunda edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes
Ambiental IEC 62040-4: 2013-04, primeira edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos
Transporte ISTA 2B
Grau de poluição 2
Categoria de sobretensão III
Sistema de aterramento TN-S, TN-C, TT ou IT
Classe de proteção I
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.