990-91406D-024

Conectar os fios de sinal

  1. Contatos secos de saída (230 VCA)

  2. Contato externo de entrada de temperatura da bateria (não SELV)

  3. Desarme de BB para contato de saída (SELV)

  4. Contatos secos de entrada (SELV)

  5. Porta USB (SELV)

  6. Portas RS232 (SELV)

  7. Portas RS485 (SELV)

  8. Portas paralelas (SELV)

  9. Slot inteligente para cartão SNMP (SELV)

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberto).
  2. Remova a tampa indicada.

    Nobreak 10-40 kVA 3:1 220 VDC
    Nobreak 10-80 kVA 3:1 384 VDC

    50-120 kVA 3:1 220 VDC nobreak

  3. Passe os cabos de sinal pelo fundo do nobreak conforme mostrado abaixo e aperte os cabos de sinal com abraçadeiras de cabos.

    10-40 kVA 3:1 220 VDC nobreak

    50-80 kVA 3:1 220 VDC nobreak

    100-120 kVA 3:1 220 VDC nobreak

    10-40 kVA 3:1 384 VDC nobreak

    60-80 kVA 3:1 384 VDC nobreak

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.