Przeprowadzanie testu trybu SPoT z użyciem baterii
Wymogi wstępne:
- 
                  
Wyłącznik wyjścia układu (UOB) musi być otwarty.
 - 
                  
Tryb pracy zasilacza UPS musi być żądanym trybem z bypassem statycznym
 - 
                  
Wyłączniki baterii BB muszą być zamknięte
 - 
                  
Nie może być żadnych wykrytych usterek nadzoru
 - 
                  
Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) musi być zamknięty.
 - 
                  
Napięcie wyjściowe i częstotliwość muszą mieścić się w określonych granicach
 
Funkcja ta przeprowadza test rozładowywania baterii bez konieczności użycia obciążnicy. Podczas testu trybu SPoT z użyciem baterii falownik jest włączony, a zasilacz UPS znajduje się w trybie żądanego obejścia statycznego. Podczas testu zasilacz UPS przeprowadza test kalibracji czasu pracy bateryjnej i odpowiednio dostosowuje szacowany czas pracy.
Moc wyjściową można ręcznie dostosować od 0 do 100% obciążenia, aby była możliwie jak najbardziej zbliżona do warunków pracy.
Test zostaje zatrzymany, gdy napięcie baterii osiągnie poziom zamknięcia lub gdy zostanie osiągnięty określony poziom rozładowania.
- Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz .
 - Na stronie 1 menu trybu SPoT z baterią sprawdź, czy spełnione są wstępne wymogi do przeprowadzenia testu i upewnij się, że obciążenie jest zasilane, jeśli podczas procedury jest otwarty wyłącznik UOB. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
 - Na stronie 2 postępuj zgodnie z podaną listą kontrolną. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
 - Na stronie 3 ustaw poziom rozładowania baterii i mocy wyjściowej. Naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
 - Na stronie 4 naciśnij przycisk Włącz tr. SPoT z baterią, aby uruchomić test.