Viktige sikkerhetsinstruksjoner – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Følgende sikkerhetsmeldinger kan forekomme i denne veiledningen eller på utstyret for å advare om potensielle farer eller formidle informasjon som forenkler eller forklarer en prosedyre.
FARE |
---|
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
ADVARSEL |
---|
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den
ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade,
eller skade på utstyret.
|
FORSIKTIG |
---|
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den
ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat
personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
LES DETTE |
---|
MERKNAD brukes for å fokusere på praksis
som ikke er relatert til personskader. Symbolet for sikkerhetsvarsler
skal ikke brukes sammen med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Merk:
Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.
En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kunne oppdage og unngå farene som er involvert.
Per IEC 62040-1: «Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: Safety Requirements», må dette utstyret, inkludert tilgang til batteri, inspiseres, installeres og vedlikeholdes av en faglært person.
Denne faglærte personen er en person med relevant utdannelse og erfaring, som gjør at vedkommende kan forstå risiko og unngå farer som kan oppstå på grunn av utstyret (ref. IEC 62040-1, seksjon 3.102).
FCC-erklæring
Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Elektromagnetisk kompatibilitet
LES DETTE |
---|
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde
kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det
være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Sikkerhetstiltak
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle sikkerhetsanvisninger i dette dokumentet må
leses, forstås og følges.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Start ikke systemet etter at strømkabler er installert
i UPS-systemet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
FORSIKTIG |
---|
Risiko for varm overflate
De ytre platene på kabinettet kan komme opp i temperaturer
på over 65 °C ved en romtemperatur
på 50 °C hvis støvfilteret/-filtrene
i frontdøren er tilstoppet. Skift ut støvfilteret regelmessig
som beskrevet i UPS brukerveiledning.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|